Группы товаров
Зажимы шарнирного основания пластмассовые, с внутренним зубчатым венцом
K0487

Зажимы шарнирного основания пластмассовые, с внутренним...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.
Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.
Исполнение: цвет черный.
Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.
Указание:Зажимы шарнирных оснований с внутренним зубчатым венцом можно соединять с зажимами шарнирных оснований с внешним зубчатым венцом (K0485), образуя шарнирный элемент.По запросу:Полимерный зажимной рычаг для крепления.Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимы шарнирного основания пластмассовые, с внутренним зубчатым венцом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

BCDEFGHKMNPRSTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0487.185,3 (2x)15256,125405035-2054,55,5M6-DIN 9855 0,00 €
K0487.306,5 (4x)2237,58,1406075756032,57,56,68,2M8-DIN 9857 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33