Группы товаров
Подвесные держатели Ø 30, сталь, для роликовых конвейеров из стали, форма A
K2137_A

Подвесные держатели Ø 30, сталь, для роликовых конвейеров из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Подвесные держатели предназначены для подвешивания стальных роликовых конвейеров на круглую или профилированную трубку Ø 30.

Вставить роликовый конвейер в подвесной держатель и навесить его на круглую или профилированную трубку Ø 30. При необходимости подвесной держатель также можно закрепить винтами.

Форма A: без упора.
Форма B: с упором. Этот подвесной держатель служит стопором для товаров и держателей заготовок в конце конвейерной линии.
Объем поставки1 подвесной держатель.
6 саморезов DIN 7504, форма N — 3,9 x 16.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2137_A_Datasheet_31621__30_A--ru 224 kB

Чертежи

Подвесные держатели Ø 30, сталь, для роликовых конвейеров из стали, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыH

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2137.403030Aбез упора30,8 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33