Группы товаров
Трубы круглого сечения, из алюминия, Ø30, тип I
K1976

Трубы круглого сечения, из алюминия, Ø30, тип I

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Исполнение: искусственно состаренный, естественный цвет анодированный.Указание:Легкий алюминиевый профиль для создания изящных конструкций с оптимальной массой. Универсальное применение. Соединители можно устанавливать с торцов без дополнительной обработки профиля. Соединения можно в любое время дополнить, а также снова легко демонтировать.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1976 Трубы круглого сечения, из алюминия, Ø30, тип I 171 kB

Чертежи

Трубы круглого сечения, из алюминия, Ø30, тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПрофильL

L
макс.
Ix
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Момент инерции площадей
скручивание
см⁴
Поверхность профиля
cm²
Примерный
вес, кг/м
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1976.00300X1000Ø30100060001,291,290,860,862,441,260,34 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33