Группы товаров
Ручки полимерные круглые с круглым креплением, форма A
K2112_A

Ручки полимерные круглые с круглым креплением, форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:полимер.Исполнение: красные, маслостойкие.По запросу:Другие цвета.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2112_A Ручки полимерные круглые с круглым креплением, форма A 122 kB

Чертежи

Ручки полимерные круглые с круглым креплением, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1Lдля быстрозажимных устройствCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2112.055191A19,412,455K1245.06000 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33