Группы товаров
Устройство прижимное крюковое горизонтальное с кронштейном
K0079

Устройство прижимное крюковое горизонтальное с кронштейном

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: оцинкованный и пассивированный.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Рукоятка полимерная маслостойкая.
Указание:Зажимы крюковые подходят прежде всего для быстрого запирания и укрепления крышек и клапанов.
Для каждой конструкции возможно индивидуальная настройка перемещение запирающего крюка.

Перемещение: 0–5 мм.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0079 Устройство прижимное крюковое горизонтальное с кронштейном 216 kB
 Техническое указание 2,8 MB

Чертежи

Устройство прижимное крюковое горизонтальное с кронштейном

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа

Материал
основы
Угол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Тяговое
усилие
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
подходящая
полимерная
ручка
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0079.0130Сталь155°10015002000K0100.19 0,00 €
K0079.0270Сталь155°16030004000K0100.28 0,00 €
K0079.0430Сталь155°20040007000K0100.34 0,00 €
K0079.0130Nнержавеющая сталь155°10015002000K0100.19 0,00 €
K0079.0270Nнержавеющая сталь155°16030004000K0100.28 0,00 €
K0079.0430Nнержавеющая сталь155°20040007000K0100.34 0,00 €
Номер заказа

Материал
основы
AA1BB1B2B3B4B5DD1HLL1L2Путь
зажима
L3
RTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0079.0130Сталь2613392722,24331265,2626171455870613,5 0,00 €
K0079.0270Сталь35195236295741346,5835248688490720 0,00 €
K0079.0430Сталь51327252,543,57859508,51249310841041151027 0,00 €
K0079.0130Nнержавеющая сталь2613392722,24331265,2626171455870613,5 0,00 €
K0079.0270Nнержавеющая сталь35195236295741346,5835248688490720 0,00 €
K0079.0430Nнержавеющая сталь51327252,543,57859508,51249310841041151027 0,00 €

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33