Группы товаров
Быстрозажимное устройство из черной стали, горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, форма C, большое
K2067_C

Быстрозажимное устройство из черной стали, горизонтальное с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Быстрозажимные устройства черного цвета особенно хорошо подходят для использования с оптическими измерительными приборами. Черная поверхность предотвращает блики при измерениях и фотографировании.Материал:Сталь.Исполнение: Сталь, вороненая.
Полимерная ручка, маслостойкая.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Быстрозажимное устройство из черной стали, горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, форма C, большое

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаA

A1BB1B2B3B4B5CC1DHУсилие
зажима
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
Усилие
от руки
FH - Н
LL1L2Расположение
отверстий
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2067.003400C264231471592633417,56,666,5140034002002257948,61 0,00 €
Номер заказаMЗажимное
усилие
F3 Н
Зажимное
усилие
F4 Н
Угол
поворота
ручки
Угол поворота
держателя
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2067.003400M8x65800190072°90° 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33