Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рычаг из нержавеющей стали 1.4308.
Упорная шайба из нержавеющей стали 1.4034, закаленная.
Осевые пальцы, установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Рычаг отполирован электролитическим способом или прошел пескоструйную обработку.
Упорная шайба, осевой палец и установочный штифт, Без покрытия.
Указание:Плоскость зажима упорной шайбы при поставке слегка смазана.
Смазка соответствует требованиям по качеству пищевых продуктов и медикаментов, таким образом, подходит для пищевой и фармацевтической промышленности.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0645_IG Эксцентриковые рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, упорная шайба из нержавеющей стали 178 kB

Чертежи

Эксцентриковые рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой, упорная шайба из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПоверхность
корпуса
DD1D2BB1HH1AA1Ход
S
Зажимное
усилие
F (кН)
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0645.7541003электролитически полированныйM312613,811,5913,52227,510,550 0,00 €
K0645.8541003электролитически полированныйM312614,411,5913,52833,510,645 0,00 €
K0645.9541003электролитически полированныйM312614,411,5913,536,241,711,590 0,00 €
K0645.7541004электролитически полированныйM412613,811,5913,52227,510,550 0,00 €
K0645.8541004электролитически полированныйM412614,411,5913,52833,510,645 0,00 €
K0645.9541004электролитически полированныйM412614,411,5913,536,241,711,590 0,00 €
K0645.0541004электролитически полированныйM415,48181311,417,252,359,112,5100 0,00 €
K0645.0541005электролитически полированныйM515,48181311,417,252,359,112,5100 0,00 €
K0645.1541005электролитически полированныйM518921,51514,72270,479,21,24120 0,00 €
K0645.1541006электролитически полированныйM618921,51514,72270,479,21,24120 0,00 €
K0645.2541008электролитически полированныйM8271133,32418,328,8961081,58350 0,00 €
K0645.7541303отпескоструенныйM312613,811,5913,52227,510,550 0,00 €
K0645.8541303отпескоструенныйM312614,411,5913,52833,510,645 0,00 €
K0645.9541303отпескоструенныйM312614,411,5913,536,241,711,590 0,00 €
K0645.7541304отпескоструенныйM412613,811,5913,52227,510,550 0,00 €
K0645.8541304отпескоструенныйM412614,411,5913,52833,510,645 0,00 €
K0645.9541304отпескоструенныйM412614,411,5913,536,241,711,590 0,00 €
K0645.0541304отпескоструенныйM415,48181311,417,252,359,112,5100 0,00 €
K0645.0541305отпескоструенныйM515,48181311,417,252,359,112,5100 0,00 €
K0645.1541305отпескоструенныйM518921,51514,72270,479,21,24120 0,00 €
K0645.1541306отпескоструенныйM618921,51514,72270,479,21,24120 0,00 €
K0645.2541308отпескоструенныйM8271133,32418,328,8961081,58350 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33