Эксцентриковые рычаги из стали, с внутренней резьбой, пластмассовой упорной шайбой |
подробнее |
Номер заказа | Старый номер артикула KIPP | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Ход S | Зажимное усилие F (кН) | Усилие от руки FH - Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2123.1502205 | K0788.1502205 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | K2123.1502206 | K0788.1502206 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 0,00 € | | K2123.2502208 | K0788.2502208 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 0,00 € | |
|
Эксцентриковые рычаги из стали, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом |
подробнее |
Номер заказа | Старый номер артикула KIPP | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Зажимное усилие F (кН) | Усилие от руки FH - Н | Ход S | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2123.1502205X20 | K0788.1502205X20 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2123.1502205X30 | K0788.1502205X30 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2123.1502205X40 | K0788.1502205X40 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2123.1502205X50 | K0788.1502205X50 | M5 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2123.1502206X20 | K0788.1502206X20 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 20 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2123.1502206X30 | K0788.1502206X30 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 30 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2123.1502206X40 | K0788.1502206X40 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 40 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2123.1502206X50 | K0788.1502206X50 | M6 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 50 | 4 | 120 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K2123.2502208X25 | K0788.2502208X25 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K2123.2502208X30 | K0788.2502208X30 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K2123.2502208X40 | K0788.2502208X40 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K2123.2502208X50 | K0788.2502208X50 | M8 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K2123.2502210X25 | K0788.2502210X25 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K2123.2502210X30 | K0788.2502210X30 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K2123.2502210X40 | K0788.2502210X40 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K2123.2502210X50 | K0788.2502210X50 | M10 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 8 | 350 | 1,5 |  | | 0,00 € | |
|