Группы товаров
Ручки профильные, алюминий, монтаж с обратной стороны
K0234_A

Ручки профильные, алюминий, монтаж с обратной стороны

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Профиль алюминий EN AW-6060.Исполнение: Профиль алюминий матовый анодированный.Указание:Профильные ручки доступны с внутренней резьбой M6 или со сквозным отверстием для винтов M5 с потайной головкой для монтажа на боковой поверхности.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0234_A Ручки профильные, алюминий, монтаж с обратной стороны 128 kB

Чертежи

Ручки профильные, алюминий, монтаж с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаЦвет
основы
ADHLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0234.086061Aчёрный анодированный86M65910650500 0,00 €
K0234.100061Aчёрный анодированный100M65912050500 0,00 €
K0234.120061Aчёрный анодированный120M65914050500 0,00 €
K0234.086063Aнатуральный цвет анодированный86M65910650500 0,00 €
K0234.100063Aнатуральный цвет анодированный100M65912050500 0,00 €
K0234.120063Aнатуральный цвет анодированный120M65914050500 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33