Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Эргономичная форма чашечных ручек оптимально подходит для устройств и корпуса.
Монтаж выполняется путем вдавливания и зажима в монтажном отверстии.
Материал:Термопласт (ABS).Исполнение: чёрный.Указание:Данную ручку можно использовать при толщине стенки корпуса от 0,75 до 1,5 мм.
Зажимное усилие для стальных и жестяных корпусов составляет 750 Н на каждую пару.

Для K1077.1101 выполняется поставка, в которую входят пружинные зажимы для монтажа на внутренней стенке корпуса.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1077 Ручки чашечные, пластмасса 135 kB

Чертежи

Ручки чашечные, пластмасса

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 2A1B1HL1TМонтажное отверстиеДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1077.0901Aвставной793040901683 x 34375 0,00 €
K1077.1101Bвставной9533,856,311018103 x 49375 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33