Группы товаров
Ручки бугельные, нержавеющая сталь, круглые, с широкой подкладной шайбой для прикручивания с обратной стороны
K0215_B

Ручки бугельные, нержавеющая сталь, круглые, с широкой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Ручка бугельная, нержавеющая сталь, 1.4305.
Крепежный материал 1.4301.

Исполнение: для привинчивания с задней стороны.Указание:Бугельные ручки из инструментальной стали рекомендуются для всех технических областей, где необходима максимальная стойкость к большим нагрузкам и агрессивным химическим средам.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0215_B Ручки бугельные, нержавеющая сталь, круглые, с широкой подкладной шайбой для прикручивания с обратной стороны 121 kB

Чертежи

Ручки бугельные, нержавеющая сталь, круглые, с широкой подкладной шайбой для прикручивания с обратной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаABB1DHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0215.2002B2005020M8752501000 0,00 €
K0215.2502B2505020M8753001000 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33