Группы товаров
Эргономичная трехлепестковая ручка 2K с внутренней резьбой
K0980_IG

Эргономичная трехлепестковая ручка 2K с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Твердый компонент из стеклопластика.
Мягкий компонент из термопластичного эластомера.
Втулка из стали, класс стойкости 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Серийная поставка в цветовой комбинации:
графитово-черный оттенок RAL 9011 (твердый компонент) и
черно-серый оттенок RAL 7021 (мягкий компонент).

Благодаря мягкому компоненту достигается особая эргономичность промышленной фурнитуры. Закрытое исполнение защищает от загрязнений.
По запросу:Другие цветовые комбинацииОсобенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0980_IG Эргономичная трехлепестковая ручка 2K с внутренней резьбой 171 kB

Чертежи

Эргономичная трехлепестковая ручка 2K с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
DD1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0980.5008KСтальM853,823,941617 0,00 €
K0980.5010KСтальM1053,823,941617 0,00 €
K0980.6308KСтальM867,723,936617 0,00 €
K0980.6310KСтальM1067,723,936617 0,00 €
K0980.05008Kнержавеющая стальM853,823,941617 0,00 €
K0980.05010Kнержавеющая стальM1053,823,941617 0,00 €
K0980.06308Kнержавеющая стальM867,723,936617 0,00 €
K0980.06310Kнержавеющая стальM1067,723,936617 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33