Группы товаров
Рукоятки крестообразные DIN 6335 из чугуна, форма D
K0147_D

Рукоятки крестообразные DIN 6335 из чугуна, форма D

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:чугун GJL 200.Исполнение: гладко отшлифованные.
Без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0147_D Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма D, нарезанная резьба 189 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные DIN 6335 из чугуна, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1D

D1D2D6HH3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0147.406Dгладко отшлифованныеM632126,4201010 0,00 €
K0147.408Dгладко отшлифованныеM840148,4251413 0,00 €
K0147.410Dгладко отшлифованныеM10501810,5322016 0,00 €
K0147.412Dгладко отшлифованныеM12632013402520 0,00 €
K0147.416Dгладко отшлифованныеM16802517503020 0,00 €
K0147.420Dгладко отшлифованныеM201003221633825 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33