Группы товаров
Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма B, сквозное отверстие
K0145_B

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма B,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: гладко отшлифованные или отшлифованные и полированные.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0145_B Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма B, сквозное отверстие 91,6 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные, аналог DIN 6335, из алюминия, форма B, сквозное отверстие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Поверхность

D1DD2HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0145.205010Bгладко отшлифованные50101832 0,00 €
K0145.206312Bгладко отшлифованные63122540 0,00 €
K0145.204008Bгладко отшлифованные4081425 0,00 €
K0145.208016Bгладко отшлифованные80162550 0,00 €
K0145.2040082Bполированный4081425 0,00 €
K0145.2050102Bполированный50101832 0,00 €
K0145.2063122Bполированный63122540 0,00 €
K0145.2080162Bполированный80162550 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33