Группы товаров
Полимерные звездообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой, форма L, с наружной резьбой
K1514_L

Полимерные звездообразные рукоятки с выступающей стальной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Звездообразная рукоятка из дуропласта отличается закрытым контуром. Опорная поверхность выступающей стальной втулки расположена перпендикулярно оси резьбы и обеспечивает устойчивое резьбовое соединение. Материал:

Дуропласт PF 31.
Металлические части, коэффициент прочности 5.8, или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.
Металлические части с синим пассивированием или из нержавеющей стали, чистой.
Преимущества:Износостойкая опорная поверхность
Закрытый контур рукоятки
По запросу:Форма H: втулка с глухим отверстием
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1514_L Полимерные звездообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой, форма L, с наружной резьбой 206 kB

Чертежи

Полимерные звездообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой, форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
ФормаD

D1D2HH2H3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1514.43206X10СтальLM63213,523139,510 0,00 €
K1514.43206X15СтальLM63213,523139,515 0,00 €
K1514.43206X20СтальLM63213,523139,520 0,00 €
K1514.43206X25СтальLM63213,523139,525 0,00 €
K1514.43206X30СтальLM63213,523139,530 0,00 €
K1514.44008X15СтальLM84013,525131015 0,00 €
K1514.44008X20СтальLM84013,525131020 0,00 €
K1514.44008X25СтальLM84013,525131025 0,00 €
K1514.44008X30СтальLM84013,525131030 0,00 €
K1514.44008X40СтальLM84013,525131040 0,00 €
K1514.44008X50СтальLM84013,525131050 0,00 €
K1514.45010X20СтальLM10501932171220 0,00 €
K1514.45010X25СтальLM10501932171225 0,00 €
K1514.45010X30СтальLM10501932171230 0,00 €
K1514.45010X40СтальLM10501932171240 0,00 €
K1514.45010X50СтальLM10501932171250 0,00 €
K1514.45010X60СтальLM10501932171260 0,00 €
K1514.46312X20СтальLM12631940201520 0,00 €
K1514.46312X25СтальLM12631940201525 0,00 €
K1514.46312X30СтальLM12631940201530 0,00 €
K1514.46312X40СтальLM12631940201540 0,00 €
K1514.46312X50СтальLM12631940201550 0,00 €
K1514.46312X60СтальLM12631940201560 0,00 €
K1514.53206X10нержавеющая стальLM63213,523139,510 0,00 €
K1514.53206X15нержавеющая стальLM63213,523139,515 0,00 €
K1514.53206X20нержавеющая стальLM63213,523139,520 0,00 €
K1514.53206X25нержавеющая стальLM63213,523139,525 0,00 €
K1514.53206X30нержавеющая стальLM63213,523139,530 0,00 €
K1514.54008X15нержавеющая стальLM84013,525131015 0,00 €
K1514.54008X20нержавеющая стальLM84013,525131020 0,00 €
K1514.54008X25нержавеющая стальLM84013,525131025 0,00 €
K1514.54008X30нержавеющая стальLM84013,525131030 0,00 €
K1514.54008X40нержавеющая стальLM84013,525131040 0,00 €
K1514.54008X50нержавеющая стальLM84013,525131050 0,00 €
K1514.55010X20нержавеющая стальLM10501932171220 0,00 €
K1514.55010X25нержавеющая стальLM10501932171225 0,00 €
K1514.55010X30нержавеющая стальLM10501932171230 0,00 €
K1514.55010X40нержавеющая стальLM10501932171240 0,00 €
K1514.55010X50нержавеющая стальLM10501932171250 0,00 €
K1514.55010X60нержавеющая стальLM10501932171260 0,00 €
K1514.56312X20нержавеющая стальLM12631940201520 0,00 €
K1514.56312X25нержавеющая стальLM12631940201525 0,00 €
K1514.56312X30нержавеющая стальLM12631940201530 0,00 €
K1514.56312X40нержавеющая стальLM12631940201540 0,00 €
K1514.56312X50нержавеющая стальLM12631940201550 0,00 €
K1514.56312X60нержавеющая стальLM12631940201560 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33