- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1125_BШариковые цепи, форма B, с кольцом для ключей |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Цепь из нержавеющей стали, кольцо для ключей из нержавеющей стали.Указание:Без указания длины поставляется соответственно 1000 мм.Указание на чертеже:Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Исполнение 1 | Материал основы | L | D | D1 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1125.015X160 | B | с кольцом для ключей | Латунь | 160 | 15 | 1 |  | | 0,00 € | | K1125.019X160 | B | с кольцом для ключей | Латунь | 160 | 19 | 1 |  | | 0,00 € | | K1125.023X160 | B | с кольцом для ключей | Латунь | 160 | 23 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K1125.028X160 | B | с кольцом для ключей | Латунь | 160 | 28 | 1,7 |  | | 0,00 € | | K1125.015X320 | B | с кольцом для ключей | Латунь | 320 | 15 | 1 |  | | 0,00 € | | K1125.019X320 | B | с кольцом для ключей | Латунь | 320 | 19 | 1 |  | | 0,00 € | | K1125.023X320 | B | с кольцом для ключей | Латунь | 320 | 23 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K1125.028X320 | B | с кольцом для ключей | Латунь | 320 | 28 | 1,7 |  | | 0,00 € | | K1125.015X500 | B | с кольцом для ключей | Латунь | 500 | 15 | 1 |  | | 0,00 € | | K1125.019X500 | B | с кольцом для ключей | Латунь | 500 | 19 | 1 |  | | 0,00 € | | K1125.023X500 | B | с кольцом для ключей | Латунь | 500 | 23 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K1125.028X500 | B | с кольцом для ключей | Латунь | 500 | 28 | 1,7 |  | | 0,00 € | | K1125.015X1000 | B | с кольцом для ключей | Латунь | 1000 | 15 | 1 |  | | 0,00 € | | K1125.019X1000 | B | с кольцом для ключей | Латунь | 1000 | 19 | 1 |  | | 0,00 € | | K1125.023X1000 | B | с кольцом для ключей | Латунь | 1000 | 23 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K1125.028X1000 | B | с кольцом для ключей | Латунь | 1000 | 28 | 1,7 |  | | 0,00 € | | K1125.115X160 | B | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 160 | 15 | 1 |  | | 0,00 € | | K1125.119X160 | B | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 160 | 19 | 1 |  | | 0,00 € | | K1125.123X160 | B | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 160 | 23 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K1125.128X160 | B | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 160 | 28 | 1,7 |  | | 0,00 € | | K1125.115X320 | B | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 320 | 15 | 1 |  | | 0,00 € | | K1125.119X320 | B | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 320 | 19 | 1 |  | | 0,00 € | | K1125.123X320 | B | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 320 | 23 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K1125.128X320 | B | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 320 | 28 | 1,7 |  | | 0,00 € | | K1125.115X500 | B | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 500 | 15 | 1 |  | | 0,00 € | | K1125.119X500 | B | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 500 | 19 | 1 |  | | 0,00 € | | K1125.123X500 | B | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 500 | 23 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K1125.128X500 | B | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 500 | 28 | 1,7 |  | | 0,00 € | | K1125.115X1000 | B | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 1000 | 15 | 1 |  | | 0,00 € | | K1125.119X1000 | B | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 1000 | 19 | 1 |  | | 0,00 € | | K1125.123X1000 | B | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 1000 | 23 | 1,2 |  | | 0,00 € | | K1125.128X1000 | B | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 1000 | 28 | 1,7 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|