Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Цепь из нержавеющей стали.Указание:Без указания длины поставляется соответственно 1000 мм.Указание на чертеже:
1) одинаковые детали
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K1125_A_Datasheet_32355__A_--ru 205 kB

Чертежи

Шариковые цепи, форма A, простые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Материал
основы
L

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1125.00X160AодинарныеЛатунь160 0,00 €
K1125.00X320AодинарныеЛатунь320 0,00 €
K1125.00X500AодинарныеЛатунь500 0,00 €
K1125.00X1000AодинарныеЛатунь1000 0,00 €
K1125.01X160Aодинарныенержавеющая сталь160 0,00 €
K1125.01X320Aодинарныенержавеющая сталь320 0,00 €
K1125.01X500Aодинарныенержавеющая сталь500 0,00 €
K1125.01X1000Aодинарныенержавеющая сталь1000 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33