Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

A: цепь из латуни или нержавеющей стали.
B: цепь из латуни или нержавеющей стали, кольцо для ключей из нержавеющей стали.
C: цепь из латуни, кольцо из пружинной стали 1.4310.

Указание:Без указания длины поставляется соответственно 1000 мм.Указание на чертеже:
1) одинаковые детали

Форма A: шариковая цепь, простая
Форма B: шариковая цепь с кольцом для ключей
Форма C: шариковая цепь с кольцом
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K1125_Datasheet_32352__--ru 216 kB

Чертежи (общий обзор)

Шариковые цепи

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Исполнение 1Материал
основы
LDD1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1125.00X160AодинарныеЛатунь160-- 0,00 €
K1125.00X320AодинарныеЛатунь320-- 0,00 €
K1125.00X500AодинарныеЛатунь500-- 0,00 €
K1125.00X1000AодинарныеЛатунь1000-- 0,00 €
K1125.01X160Aодинарныенержавеющая сталь160-- 0,00 €
K1125.01X320Aодинарныенержавеющая сталь320-- 0,00 €
K1125.01X500Aодинарныенержавеющая сталь500-- 0,00 €
K1125.01X1000Aодинарныенержавеющая сталь1000-- 0,00 €
K1125.015X160Bс кольцом для ключейЛатунь160151 0,00 €
K1125.019X160Bс кольцом для ключейЛатунь160191 0,00 €
K1125.023X160Bс кольцом для ключейЛатунь160231,2 0,00 €
K1125.028X160Bс кольцом для ключейЛатунь160281,7 0,00 €
K1125.015X320Bс кольцом для ключейЛатунь320151 0,00 €
K1125.019X320Bс кольцом для ключейЛатунь320191 0,00 €
K1125.023X320Bс кольцом для ключейЛатунь320231,2 0,00 €
K1125.028X320Bс кольцом для ключейЛатунь320281,7 0,00 €
K1125.015X500Bс кольцом для ключейЛатунь500151 0,00 €
K1125.019X500Bс кольцом для ключейЛатунь500191 0,00 €
K1125.023X500Bс кольцом для ключейЛатунь500231,2 0,00 €
K1125.028X500Bс кольцом для ключейЛатунь500281,7 0,00 €
K1125.015X1000Bс кольцом для ключейЛатунь1000151 0,00 €
K1125.019X1000Bс кольцом для ключейЛатунь1000191 0,00 €
K1125.023X1000Bс кольцом для ключейЛатунь1000231,2 0,00 €
K1125.028X1000Bс кольцом для ключейЛатунь1000281,7 0,00 €
K1125.115X160Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь160151 0,00 €
K1125.119X160Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь160191 0,00 €
K1125.123X160Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь160231,2 0,00 €
K1125.128X160Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь160281,7 0,00 €
K1125.115X320Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь320151 0,00 €
K1125.119X320Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь320191 0,00 €
K1125.123X320Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь320231,2 0,00 €
K1125.128X320Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь320281,7 0,00 €
K1125.115X500Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь500151 0,00 €
K1125.119X500Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь500191 0,00 €
K1125.123X500Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь500231,2 0,00 €
K1125.128X500Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь500281,7 0,00 €
K1125.115X1000Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь1000151 0,00 €
K1125.119X1000Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь1000191 0,00 €
K1125.123X1000Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь1000231,2 0,00 €
K1125.128X1000Bс кольцом для ключейнержавеющая сталь1000281,7 0,00 €
K1125.09X160Cс зажимомЛатунь16091 0,00 €
K1125.09X320Cс зажимомЛатунь32091 0,00 €
K1125.09X500Cс зажимомЛатунь50091 0,00 €
K1125.09X1000Cс зажимомЛатунь100091 0,00 €
K1125.12X160Cс зажимомЛатунь160121,2 0,00 €
K1125.12X320Cс зажимомЛатунь320121,2 0,00 €
K1125.12X500Cс зажимомЛатунь500121,2 0,00 €
K1125.12X1000Cс зажимомЛатунь1000121,2 0,00 €
K1125.14X160Cс зажимомЛатунь160141,6 0,00 €
K1125.14X320Cс зажимомЛатунь320141,6 0,00 €
K1125.14X500Cс зажимомЛатунь500141,6 0,00 €
K1125.14X1000Cс зажимомЛатунь1000141,6 0,00 €
K1125.16X160Cс зажимомЛатунь160161,6 0,00 €
K1125.16X320Cс зажимомЛатунь320161,6 0,00 €
K1125.16X500Cс зажимомЛатунь500161,6 0,00 €
K1125.16X1000Cс зажимомЛатунь1000161,6 0,00 €
K1125.20X160Cс зажимомЛатунь160202 0,00 €
K1125.20X320Cс зажимомЛатунь320202 0,00 €
K1125.20X500Cс зажимомЛатунь500202 0,00 €
K1125.20X1000Cс зажимомЛатунь1000202 0,00 €
K1125.24X160Cс зажимомЛатунь160242 0,00 €
K1125.24X320Cс зажимомЛатунь320242 0,00 €
K1125.24X500Cс зажимомЛатунь500242 0,00 €
K1125.24X1000Cс зажимомЛатунь1000242 0,00 €
K1125.30X160Cс зажимомЛатунь160302,6 0,00 €
K1125.30X320Cс зажимомЛатунь320302,6 0,00 €
K1125.30X500Cс зажимомЛатунь500302,6 0,00 €
K1125.30X1000Cс зажимомЛатунь1000302,6 0,00 €
K1125.36X160Cс зажимомЛатунь160362,6 0,00 €
K1125.36X320Cс зажимомЛатунь320362,6 0,00 €
K1125.36X500Cс зажимомЛатунь500362,6 0,00 €
K1125.36X1000Cс зажимомЛатунь1000362,6 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33