Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил.
При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение.
Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.
Материал:Задвижка: 1.4308.
Резьбовая втулка и стопорный штифт: 1.4305.
Нажимная пружина: 1.4310.
Крышка задвижки: термопласт PA.
Исполнение: Резьбовая втулка, нажимная пружина и задвижки, без покрытия.
Стопорный штифт; шлифованный и без покрытия.
Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:
— черно-серый: RAL 7021.
— чистый оранжевый: RAL 2004.
— рапсовый желтый: RAL 1021.
— транспортный красный: RAL 3020.
— сигнальный зеленый: RAL 6032.
— транспортный синий: RAL 5017.
— светло-серый: RAL 7035.
Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
На выбор с цветными крышками задвижки из пластика.
Втулка с шестигранником служит монтажным приспособлением.
По запросу:Специальные исполнения.
Принадлежности:Держатели K0638.
Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1680_B Задвижки из нержавеющей стали с шестигранником, форма B 192 kB

Чертежи

Задвижки из нержавеющей стали
с шестигранником, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1SW2Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1680.1050410B4M101038,5251593611017814 0,00 €
K1680.1050510B5M101038,525159361,31017814 0,00 €
K1680.1050610B6M101038,525159361,81017814 0,00 €
K1680.10504101B4M10x11038,5251593611017814 0,00 €
K1680.10505101B5M10x11038,525159361,31017814 0,00 €
K1680.10506101B6M10x11038,525159361,81017814 0,00 €
K1680.1050512B5M121247,4301910,83,681,31219815 0,00 €
K1680.1050612B6M121247,4301910,83,681,81219815 0,00 €
K1680.1050812B8M121247,4301910,83,682,31219815 0,00 €
K1680.10505121B5M12x1,51247,4301910,83,681,31219815 0,00 €
K1680.10506121B6M12x1,51247,4301910,83,681,81219815 0,00 €
K1680.10508121B8M12x1,51247,4301910,83,682,31219815 0,00 €
K1680.1050616B6M161661,2402614,44,8101,816241535 0,00 €
K1680.1050816B8M161661,2402614,44,8102,316241535 0,00 €
K1680.1051016B10M161661,2402614,44,8102,816241535 0,00 €
K1680.10506161B6M16x1,51661,2402614,44,8101,816241535 0,00 €
K1680.10508161B8M16x1,51661,2402614,44,8102,316241535 0,00 €
K1680.10510161B10M16x1,51661,2402614,44,8102,816241535 0,00 €
K1680.1050820B8M2020715030186122,320302060 0,00 €
K1680.1051020B10M2020715030186122,820302060 0,00 €
K1680.1051220B12M202071503018612320302060 0,00 €
K1680.10508201B8M20x1,520715030186122,320302060 0,00 €
K1680.10510201B10M20x1,520715030186122,820302060 0,00 €
K1680.10512201B12M20x1,52071503018612320302060 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33