- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2114_CPЗадвижки с резьбовым стопорным элементом, с крышкой, без гайки,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.Материал:Задвижка 1.0503. Резьбовая втулка и стопорный штифт, сталь. Нажимная пружина 1.4310. Крышка задвижки, термопласт PA. Резьбовой стопорный элемент из полиамида, цвет синий.Исполнение: Резьбовая втулка и задвижки, воронёные. Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и воронёный. Нажимная пружина, чистая. Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях: — черно-серый: RAL 7021. — чистый оранжевый: RAL 2004. — рапсовый желтый: RAL 1021. — транспортный красный: RAL 3020. — сигнальный зеленый: RAL 6032. — транспортный синий: RAL 5017. — светло-серый: RAL 7035.Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается. На выбор с цветными крышками задвижки из пластика. Втулка с шестигранником служит монтажным приспособлением. По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Держатели K0638. Позиционирующие втулки K1290.Указание на чертеже:Форма CP: с крышкой задвижки, без гайки. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Тип формы | Цвет компонента | Поверхность корпуса | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2114.960410 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.960510 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.960610 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.9604101 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.9605101 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.9606101 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.960512 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.960612 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.960812 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.9605121 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.9606121 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.9608121 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.960616 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.960816 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.961016 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.9606161 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.9608161 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.9610161 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.960820 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.961020 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.961220 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.9608201 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.9610201 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.9612201 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | чёрно-серый RAL 7021 | воронёный | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.9604102 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.9605102 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.9606102 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.96041012 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.96051012 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.96061012 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.9606122 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.9608122 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.9605122 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.96051212 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.96061212 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.96081212 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.9606162 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.9608162 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.9610162 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.96061612 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.96101612 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.96081612 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.9608202 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.9610202 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.9612202 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.96082012 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.96102012 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.96122012 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | оранжевый чистый RAL 2004 | воронёный | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.96041016 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.96051016 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.96061016 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.960410116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.960510116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.960610116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.96051216 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.96061216 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.96081216 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.960512116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.960612116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.960812116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.96061616 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.96081616 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.96101616 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.960616116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.960816116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.961016116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.96082016 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.96102016 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.96122016 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.960820116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.961020116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.961220116 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-жёлтый RAL 1021 | воронёный | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.96041084 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.96051084 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.96061084 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.960410184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.960510184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.960610184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.96051284 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.96061284 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.96081284 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.960512184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.960612184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.960812184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.96061684 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.96081684 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.96101684 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.960616184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.960816184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.961016184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.96082084 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.96102084 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.96122084 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.960820184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.961020184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.961220184 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-красный RAL 3020 | воронёный | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.96041086 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.96051086 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.96061086 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.960410186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.960510186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.960610186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.96051286 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.96061286 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.96081286 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.960512186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.960612186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.960812186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.96061686 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.96081686 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.96101686 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.960616186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.960816186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.961016186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.96082086 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.96102086 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.96122086 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.960820186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.961020186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.961220186 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-зелёный RAL 6032 | воронёный | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.96041087 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.96051087 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.96061087 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.960410187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.960510187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.960610187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.96051287 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.96061287 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.96081287 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.960512187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.960612187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.960812187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.96061687 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.96081687 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.96101687 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.960616187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.960816187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.961016187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.96082087 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.96102087 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.96122087 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.960820187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.961020187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.961220187 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | ярко-синий RAL 5017 | воронёный | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.96041088 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.96051088 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.96061088 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.960410188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 4 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.960510188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 5 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.960610188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 6 | M10x1 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K2114.96051288 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.96061288 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.96081288 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.960512188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.960612188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.960812188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K2114.96061688 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 6 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.96081688 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 8 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.96101688 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 10 | M16 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.960616188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.960816188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.961016188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K2114.96082088 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 8 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.96102088 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 10 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.96122088 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 12 | M20 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.960820188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.961020188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K2114.961220188 | CP | с пластиковой крышкой, без контргайки | светло-серый RAL 7035 | воронёный | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|