- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Пружинные упорные детали
- Штифты упорные
- Задвижка
- K1678
Задвижка, нержавеющая сталь, с внутренней направляющей
- K1670
Задвижки
- K2223
Задвижки из нержавеющей стали с четырехгранником
- K1672
Задвижки
- K1674
Задвижка с упором
- K1674_A
Задвижки с упором, форма A, без крышки, без гайки
- K1674_B
Задвижки с упором, форма В, без крышки, с гайкой
- K1674_C
Задвижки с упором, форма С, с крышкой, без гайки
- K1674_D
Задвижки с упором, форма D, с крышкой, с гайкой
- K1677
Задвижка, сталь, с внутренней направляющей
- K1671
Задвижки из нержавеющей стали
- K2222
Задвижки из стали с четырехгранником
- K1673
Задвижки из нержавеющей стали
- K1675
Задвижка с упором из нержавеющей стали
- K0639
Задвижки
- K0640
Задвижки из нержавеющей стали
- K0348
Задвижки
- K0637
Задвижки из нержавеющей стали
- K1679
Задвижки с шестигранником
- K1680
Задвижки из нержавеющей стали с шестигранником
- K2114
Задвижка c резьбовым стопорным элементом
- K2115
Задвижка из нержавеющей стали c резьбовым стопорным элементом
- K1284
Задвижка с упором
- K1285
Задвижка с упором из нержавеющей стали
- K0638
Держатели
- K0638
Держатели из алюминия для упорных штифтов и задвижек
- K0349
Шпингалеты пружинные
- K1668
Задвижки с возвратной пружиной из стали или латуни, задвижка вверх или вниз
- K1669
Запирающие пластины из стали или латуни для задвижек с возвратной пружиной
- K1691
Задвижки с возвратной пружиной из алюминия задвижка влево или вправо
- K1692
Запирающие пластины из алюминия для задвижек с возвратной пружиной
- K1693
Задвижки с возвратной пружиной из нержавеющей стали задвижка вверх или вниз
- Стопорные пальцы шариковые
- Пальцы установочные
- Тросы стопорные, шариковые цепи
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1674_DЗадвижки с упором, форма D, с крышкой, с гайкой |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым. Упор на 180° предотвращает проскакивание замыкающего контакта и, тем самым, повторное выдвижение стопорного штифта. Направление вращения задвижки определяется выбором стороны упора (левая, правая).Материал:Задвижки: 1.0503. Резьбовая гильза и стопорный штифты из автоматной стали. Нажимная пружина: 1.4310. Крышка задвижки: термопласт PA.Исполнение: Резьбовая втулка и задвижки, вороненые. Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и вороненый. Нажимная пружина, чистая. Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях: — черно-серый: RAL 7021 — чистый оранжевый: RAL 2004 — рапсовый желтый: RAL 1021 — транспортный красный: RAL 3020 — сигнальный зеленый: RAL 6032 — транспортный синий: RAL 5017 — светло-серый: RAL 7035 Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается. На выбор с цветными крышками задвижки из пластмассы.Упор на 180° с односторонним направлением вращения.По запросу:Специальные исполнения. Принадлежности:Держатели K0638. Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840. Указание на чертеже:1) упор слева 2) упор справа Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Исполнение 2 | Цвет компонента | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1674.1070410 | D | слева | чёрно-серый RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.1070510 | D | слева | чёрно-серый RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.1070610 | D | слева | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.1070512 | D | слева | чёрно-серый RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.1070612 | D | слева | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.1070812 | D | слева | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.1070616 | D | слева | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.1070816 | D | слева | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.1071016 | D | слева | чёрно-серый RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.10708201 | D | слева | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.10710201 | D | слева | чёрно-серый RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.10712201 | D | слева | чёрно-серый RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.10704102 | D | слева | оранжевый чистый RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.10705102 | D | слева | оранжевый чистый RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.10706102 | D | слева | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.10705122 | D | слева | оранжевый чистый RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.10706122 | D | слева | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.10708122 | D | слева | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.10706162 | D | слева | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.10708162 | D | слева | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.10710162 | D | слева | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.107082012 | D | слева | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.107102012 | D | слева | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.107122012 | D | слева | оранжевый чистый RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.107041016 | D | слева | ярко-жёлтый RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.107051016 | D | слева | ярко-жёлтый RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.107061016 | D | слева | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.107051216 | D | слева | ярко-жёлтый RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.107061216 | D | слева | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.107081216 | D | слева | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.107061616 | D | слева | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.107081616 | D | слева | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.107101616 | D | слева | ярко-жёлтый RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.1070820116 | D | слева | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.1071020116 | D | слева | ярко-жёлтый RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.1071220116 | D | слева | ярко-жёлтый RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.107041084 | D | слева | ярко-красный RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.107051084 | D | слева | ярко-красный RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.107061084 | D | слева | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.107051284 | D | слева | ярко-красный RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.107061284 | D | слева | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.107081284 | D | слева | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.107061684 | D | слева | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.107081684 | D | слева | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.107101684 | D | слева | ярко-красный RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.1070820184 | D | слева | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.1071020184 | D | слева | ярко-красный RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.1071220184 | D | слева | ярко-красный RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.107041086 | D | слева | ярко-зелёный RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.107051086 | D | слева | ярко-зелёный RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.107061086 | D | слева | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.107051286 | D | слева | ярко-зелёный RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.107061286 | D | слева | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.107081286 | D | слева | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.107061686 | D | слева | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.107081686 | D | слева | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.107101686 | D | слева | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.1070820186 | D | слева | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.1071020186 | D | слева | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.1071220186 | D | слева | ярко-зелёный RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.107041087 | D | слева | ярко-синий RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.107051087 | D | слева | ярко-синий RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.107061087 | D | слева | ярко-синий RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.107051287 | D | слева | ярко-синий RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.107061287 | D | слева | ярко-синий RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.107081287 | D | слева | ярко-синий RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.107061687 | D | слева | ярко-синий RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.107081687 | D | слева | ярко-синий RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.107101687 | D | слева | ярко-синий RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.1070820187 | D | слева | ярко-синий RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.1071020187 | D | слева | ярко-синий RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.1071220187 | D | слева | ярко-синий RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.107041088 | D | слева | светло-серый RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.107051088 | D | слева | светло-серый RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.107061088 | D | слева | светло-серый RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.107051288 | D | слева | светло-серый RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.107061288 | D | слева | светло-серый RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.107081288 | D | слева | светло-серый RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.107061688 | D | слева | светло-серый RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.107081688 | D | слева | светло-серый RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.107101688 | D | слева | светло-серый RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.1070820188 | D | слева | светло-серый RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.1071020188 | D | слева | светло-серый RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.1071220188 | D | слева | светло-серый RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.2070410 | D | справа | чёрно-серый RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.2070510 | D | справа | чёрно-серый RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.2070610 | D | справа | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.2070512 | D | справа | чёрно-серый RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.2070612 | D | справа | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.2070812 | D | справа | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.2070616 | D | справа | чёрно-серый RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.2070816 | D | справа | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.2071016 | D | справа | чёрно-серый RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.20708201 | D | справа | чёрно-серый RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.20710201 | D | справа | чёрно-серый RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.20712201 | D | справа | чёрно-серый RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.20704102 | D | справа | оранжевый чистый RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.20705102 | D | справа | оранжевый чистый RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.20706102 | D | справа | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.20705122 | D | справа | оранжевый чистый RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.20706122 | D | справа | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.20708122 | D | справа | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.20706162 | D | справа | оранжевый чистый RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.20708162 | D | справа | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.20710162 | D | справа | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.207082012 | D | справа | оранжевый чистый RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.207102012 | D | справа | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.207122012 | D | справа | оранжевый чистый RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.207041016 | D | справа | ярко-жёлтый RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.207051016 | D | справа | ярко-жёлтый RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.207061016 | D | справа | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.207051216 | D | справа | ярко-жёлтый RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.207061216 | D | справа | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.207081216 | D | справа | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.207061616 | D | справа | ярко-жёлтый RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.207081616 | D | справа | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.207101616 | D | справа | ярко-жёлтый RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.2070820116 | D | справа | ярко-жёлтый RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.2071020116 | D | справа | ярко-жёлтый RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.2071220116 | D | справа | ярко-жёлтый RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.207041084 | D | справа | ярко-красный RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.207051084 | D | справа | ярко-красный RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.207061084 | D | справа | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.207051284 | D | справа | ярко-красный RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.207061284 | D | справа | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.207081284 | D | справа | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.207061684 | D | справа | ярко-красный RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.207081684 | D | справа | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.207101684 | D | справа | ярко-красный RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.2070820184 | D | справа | ярко-красный RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.2071020184 | D | справа | ярко-красный RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.2071220184 | D | справа | ярко-красный RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.207041086 | D | справа | ярко-зелёный RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.207051086 | D | справа | ярко-зелёный RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.207061086 | D | справа | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.207051286 | D | справа | ярко-зелёный RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.207061286 | D | справа | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.207081286 | D | справа | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.207061686 | D | справа | ярко-зелёный RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.207081686 | D | справа | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.207101686 | D | справа | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.2070820186 | D | справа | ярко-зелёный RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.2071020186 | D | справа | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.2071220186 | D | справа | ярко-зелёный RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.207041087 | D | справа | ярко-синий RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.207051087 | D | справа | ярко-синий RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.207061087 | D | справа | ярко-синий RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.207051287 | D | справа | ярко-синий RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.207061287 | D | справа | ярко-синий RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.207081287 | D | справа | ярко-синий RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.207061687 | D | справа | ярко-синий RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.207081687 | D | справа | ярко-синий RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.207101687 | D | справа | ярко-синий RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.2070820187 | D | справа | ярко-синий RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.2071020187 | D | справа | ярко-синий RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.2071220187 | D | справа | ярко-синий RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.207041088 | D | справа | светло-серый RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.207051088 | D | справа | светло-серый RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.207061088 | D | справа | светло-серый RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K1674.207051288 | D | справа | светло-серый RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.207061288 | D | справа | светло-серый RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.207081288 | D | справа | светло-серый RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 0,00 € | | K1674.207061688 | D | справа | светло-серый RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.207081688 | D | справа | светло-серый RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.207101688 | D | справа | светло-серый RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | K1674.2070820188 | D | справа | светло-серый RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.2071020188 | D | справа | светло-серый RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | K1674.2071220188 | D | справа | светло-серый RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|