Группы товаров
Задвижки с упором, нержавеющая сталь, форма В, без крышки, с гайкой
K1675_B

Задвижки с упором, нержавеющая сталь, форма В, без крышки, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.
Упор на 180° предотвращает проскакивание замыкающего контакта и, тем самым, повторное выдвижение стопорного штифта.
Направление вращения задвижки определяется выбором стороны упора (левая, правая).
Материал:

Задвижки 1.4308.
Резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.
Нажимная пружина 1.4310.

Исполнение: Резьбовая втулка и задвижки, чистые.
Стопорный штифт, шлифованный и чистый.
Нажимная пружина, чистая.
Преимущества:При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.Упор на 180° с односторонним направлением вращения.По запросу:Специальные исполнения.
Принадлежности:Держатели K0638.
Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1675_B Задвижки с упором, нержавеющая сталь, форма В, без крышки, с гайкой 272 kB

Чертежи

Задвижки с упором, нержавеющая сталь, форма В, без крышки, с гайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1675.11050410Bслева4M101038,5251593610171814 0,00 €
K1675.11050510Bслева5M101038,5251593610171,3814 0,00 €
K1675.11050610Bслева6M101038,5251593610171,8814 0,00 €
K1675.11050512Bслева5M121247,4301910,83,6812191,3515 0,00 €
K1675.11050612Bслева6M121247,4301910,83,6812191,8515 0,00 €
K1675.11050812Bслева8M121247,4301910,83,6812192,3515 0,00 €
K1675.11050616Bслева6M161661,2402614,44,81016241,81535 0,00 €
K1675.11050816Bслева8M161661,2402614,44,81016242,31535 0,00 €
K1675.11051016Bслева10M161661,2402614,44,81016242,81535 0,00 €
K1675.110508201Bслева8M20x1,5207150301861220302,32060 0,00 €
K1675.110510201Bслева10M20x1,5207150301861220302,82060 0,00 €
K1675.110512201Bслева12M20x1,52071503018612203032060 0,00 €
K1675.21050410Bсправа4M101038,5251593610171814 0,00 €
K1675.21050510Bсправа5M101038,5251593610171,3814 0,00 €
K1675.21050610Bсправа6M101038,5251593610171,8814 0,00 €
K1675.21050512Bсправа5M121247,4301910,83,6812191,3515 0,00 €
K1675.21050612Bсправа6M121247,4301910,83,6812191,8515 0,00 €
K1675.21050812Bсправа8M121247,4301910,83,6812192,3515 0,00 €
K1675.21050616Bсправа6M161661,2402614,44,81016241,81535 0,00 €
K1675.21050816Bсправа8M161661,2402614,44,81016242,31535 0,00 €
K1675.21051016Bсправа10M161661,2402614,44,81016242,81535 0,00 €
K1675.210508201Bсправа8M20x1,5207150301861220302,32060 0,00 €
K1675.210510201Bсправа10M20x1,5207150301861220302,82060 0,00 €
K1675.210512201Bсправа12M20x1,52071503018612203032060 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33