Группы товаров
Цилиндрические ручки из пластмассы, вращающиеся, с наружной резьбой
K1468_AG

Цилиндрические ручки из пластмассы, вращающиеся, с наружной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Цилиндрические ручки поставляются в собранном виде и предназначены для закрепления винтами, например, на маховиках, воротах и кривошипных рукоятках.
Улучшенные тактильные качества и хороший захват обеспечиваются за счет цилиндрического буртика и конической формы.
Материал:

Ручка из термопласта.
Ось из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Ручка, цвет черный.
Стальные части, вороненая сталь.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Преимущества:Улучшенные тактильные качества и хороший захват
Ручки для маховиков и кривошипных рукояток
Различные размеры резьбы
Дизайн KIPP NOVO grip
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1468_AG Цилиндрические ручки из пластмассы, вращающиеся, с наружной резьбой 202 kB

Чертежи

Цилиндрические ручки из пластмассы, вращающиеся, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыМатериал
компонента
РазмерD

D1D2LL1L2SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1468.104наружная резьбаСталь1M414964058 0,00 €
K1468.205наружная резьбаСталь2M516117,549,15,110 0,00 €
K1468.306наружная резьбаСталь3M62014961,46,412 0,00 €
K1468.408наружная резьбаСталь4M825181282,512,515 0,00 €
K1468.2104наружная резьбанержавеющая сталь1M414964058 0,00 €
K1468.2205наружная резьбанержавеющая сталь2M516117,549,15,110 0,00 €
K1468.2306наружная резьбанержавеющая сталь3M62014961,46,412 0,00 €
K1468.2408наружная резьбанержавеющая сталь4M825181282,512,515 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33