Группы товаров
Цилиндрические ручки из пластмассы, вращающиеся, с внутренней резьбой
K1468_IG

Цилиндрические ручки из пластмассы, вращающиеся, с внутренней...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Цилиндрические ручки поставляются в собранном виде и предназначены для закрепления винтами, например, на маховиках, воротах и кривошипных рукоятках.
Улучшенные тактильные качества и хороший захват обеспечиваются за счет цилиндрического буртика и конической формы.
Материал:

Ручка из термопласта.
Ось из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Ручка, цвет черный.
Стальные части, вороненая сталь.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Преимущества:Улучшенные тактильные качества и хороший захват
Ручки для маховиков и кривошипных рукояток
Различные размеры резьбы
Дизайн KIPP NOVO grip
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1468_IG Цилиндрические ручки из пластмассы, вращающиеся, с внутренней резьбой 254 kB

Чертежи

Цилиндрические ручки из пластмассы, вращающиеся, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыМатериал
компонента
РазмерD

D1D2L1L2TSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1468.1104внутренняя резьбаСталь1M414940588 0,00 €
K1468.1205внутренняя резьбаСталь2M5161149,15,11010 0,00 €
K1468.1306внутренняя резьбаСталь3M6201461,46,41212 0,00 €
K1468.1408внутренняя резьбаСталь4M8251882,512,51615 0,00 €
K1468.3104внутренняя резьбанержавеющая сталь1M414940588 0,00 €
K1468.3205внутренняя резьбанержавеющая сталь2M5161149,15,11010 0,00 €
K1468.3306внутренняя резьбанержавеющая сталь3M6201461,46,41212 0,00 €
K1468.3408внутренняя резьбанержавеющая сталь4M8251882,512,51615 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33