Группы товаров
Дисковые маховики без ручки, втулка стальная, форма E, с калибровым отверстием
K0165_E

Дисковые маховики без ручки, втулка стальная, форма E, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка из стали, никелированная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие калибровые отверстия.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0165_E Дисковые маховики без ручки, втулка стальная, форма E, с калибровым отверстием 178 kB

Чертежи

Дисковые маховики без ручки, втулка стальная, форма E, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1ФормаD1D2D3D4D8H2L1L2L3СостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0165.1100X10Калибровое отверстиеE10010H8222029829,51939Снято с производства  0,00 €
K0165.1125X12Калибровое отверстиеE12512H82621348342446Снято с производства  0,00 €
K0165.1140X14Калибровое отверстиеE14014H8302539838,52752Снято с производства  по запросу
K0165.1160X16Калибровое отверстиеE16016H8333043841,330,157Снято с производства  по запросу
K0165.1160X18Калибровое отверстиеE16018H8333043841,330,157Снято с производства  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33