Группы товаров
Дисковые маховики без ручки, втулка стальная, форма D, просверлено
K0165_D

Дисковые маховики без ручки, втулка стальная, форма D,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка из стали, никелированная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0165_D Дисковые маховики без ручки, втулка стальная, форма D, просверлено 102 kB

Чертежи

Дисковые маховики без ручки, втулка стальная, форма D, просверлено

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1ФормаD1D2D3D4D8HH2L1L2L3СостояниеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0165.0100X06C черновым отверстиемD100622202912829,51939Снято с производства  0,00 €
K0165.0125X08C черновым отверстиемD1258262134158342446Снято с производства  0,00 €
K0165.0140X08C черновым отверстиемD140830253916838,52752Снято с производства  0,00 €
K0165.0160X10C черновым отверстиемD1601033304320841,330,157Снято с производства  0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33