![]() |
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33 Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com |
|
K0047_SVCЗащёлки натяжные регулируемые, крепёжные отверстия скрытые,... |
назад | |
|
Описание товара/фотография продукта |
ОписаниеМатериал: Сталь или нержавеющая сталь 1.4301. Исполнение: оцинкованно с синим пассивированием.Нержавеющая сталь, без покрытия.Указание:Регулируемые натяжные защелки служат надежной системой запирания и применяются в промышленности. За счет прохождения мертвой точки они становятся устойчивы к вибрации. После того как скоба вошла в зацепление с крюком, можно стягивать соединяемые детали натяжением рукоятки до 5 мм. Для выравнивания допусков или для создания достаточного натяжения скоба регулируется шпинделем (M5). Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться. Любой крюк комбинируется отдельно для любой натяжной защелки. Крюки заказываются отдельно в желаемом исполнении. Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защелка, а не крюк.Указание на чертеже: Форма C: с проушиной для замка ![]() СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF: Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|