Защёлки натяжные регулируемые, крепёжные отверстия скрытые, форма B
Описание товара/фотография продукта
ОписаниеМатериал:
Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.
Исполнение: оцинкованно с синим пассивированием. Нержавеющая сталь, без покрытия.Указание:Регулируемые натяжные защелки служат надежной системой запирания и применяются в промышленности. За счет прохождения мертвой точки они становятся устойчивы к вибрации.
После того как скоба вошла в зацепление с крюком, можно стягивать соединяемые детали натяжением рукоятки до 5 мм. Для выравнивания допусков или для создания достаточного натяжения скоба регулируется шпинделем (M5).
Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться.
Любой крюк комбинируется отдельно для любой натяжной защелки.
Крюки заказываются отдельно в желаемом исполнении.
Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защелка, а не крюк.Принадлежности:крюк K0046.Указание на чертеже:
Форма B: с предохранителем
1) Типовые схемы расположения отверстий для монтажа с крюками
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.