Группы товаров
Защёлки натяжные регулируемые, крепёжные отверстия скрытые, форма A
K0047_A

Защёлки натяжные регулируемые, крепёжные отверстия скрытые,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: оцинкованно с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Регулируемые натяжные защелки служат надежной системой запирания и применяются в промышленности. За счет прохождения мертвой точки они становятся устойчивы к вибрации.

После того как скоба вошла в зацепление с крюком, можно стягивать соединяемые детали натяжением рукоятки до 5 мм. Для выравнивания допусков или для создания достаточного натяжения скоба регулируется шпинделем (M5).

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться.

Любой крюк комбинируется отдельно для любой натяжной защелки.

Крюки заказываются отдельно в желаемом исполнении.

Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защелка, а не крюк.
Принадлежности:крюк K0046.Указание на чертеже:
Форма A: стандарт

1) Типовые схемы расположения отверстий для монтажа с крюками
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0047_A Защёлки натяжные регулируемые, крепёжные отверстия скрытые, форма A 171 kB

Чертежи

Защёлки натяжные регулируемые, крепёжные отверстия скрытые, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаУсилие
зажима
F1 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0047.1420601СтальA1000 0,00 €
K0047.1420602нержавеющая стальA1000 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33