- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1970Запасные болты для зажимных оправок |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Болт с конической головкой, из цементируемой стали.Исполнение: Болт с конической головкой, закаленный.Указание:Запасные болты для зажимных оправок K0357.Принадлежности:Зажимные оправки K0357.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | D | K | L | SW | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1970.0212 | M2 | 2,8 | 12 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K1970.0425 | M4 | 4,8 | 25 | 3 |  | | 0,00 € | | K1970.0630 | M6 | 6,9 | 30 | 5 |  | | 0,00 € | | K1970.0830 | M8 | 8,9 | 30 | 6 |  | | 0,00 € | | K1970.1035 | M10 | 10,6 | 35 | 8 |  | | 0,00 € | | K1970.1240 | M12 | 12,8 | 40 | 10 |  | | 0,00 € | | K1970.1645 | M16 | 16,6 | 45 | 14 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|