Зажимы клиновидные из стали, с наклонными поверхностями, с болтом с потайной головкой, форма А
Описание товара/фотография продукта
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Зажимные кулачки закаленные (твердость 33-39 HRC) и вороненые.Указание:Зажимы клиновые в соответствии со своим принципом действия предназначены для многократного зажима. Благодаря поверхностям клиновой формы достигаются высокие зажимные усилия. Зажим клиновой с ходом вниз.Указание на чертеже:
Размер L при величине размера ≤A. Размер H при величине размера ≥A.
1) Уплотнительное кольцо
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.