Группы товаров
Зажимы клиновидные из стали, форма E, с шипами для зажимающих губок
K1748_E

Зажимы клиновидные из стали, форма E, с шипами для зажимающих...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:По своему принципу действия клиновые зажимы подходят для многоместных установок.
Клиновые поверхности позволяют достигать больших усилий зажима.
Клиновые зажимы могут использоваться по выбору для зажима в комбинации с многоместными тисками или в резьбовых отверстиях и Т-образном пазе.
При вкручивании зажимного болта оба зажимных сегмента сдвигаются в направлении наружу и прижимают заготовки к неподвижным упорным губкам приспособления для обработки.
За счет вырезанного в двойном клине продольного паза обеспечивается возможность перемещения клиновых зажимов и компенсации допусков.
Ход смещения: M12 = ±1,0 мм, M16 = ±1,5 мм.
Материал:Двойной клин и зажимные сегменты, цементируемая сталь.Исполнение: Двойной клин и зажимные сегменты, закаленные и фосфатированные.Указание:Два крепежных отверстия на зажимных поверхностях позволяют установить дополнительно накладные планки для оптимальной глубины зажатия заготовки.Объем поставкиКлиновой зажим.
Крепежный болт.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1748_E Зажимы клиновидные из стали, форма E, с шипами для зажимающих губок 186 kB

Чертежи

Зажимы клиновидные из стали, форма E, с шипами для зажимающих губок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыL
мин.
L
макс.
B

HB1B2H1H3H4H5H6D
внутренняя
резьба
Z
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1748.0500512Eсо штифтами54605025301812,53,5594,75M5M12x253085 0,00 €
K1748.0720512Eсо штифтами70,277,67239,7442721,33,5-94,75M6M12X403085 0,00 €
K1748.0720516Eсо штифтами70,277,67239,7442721,33,5-94,75M6M16X4050150 0,00 €
K1748.1000516Eсо штифтами80,590,510042,6644021,65-94,75M8M16X4050150 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33