- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Болты, гайки и шайбы
- K0756
Верстачные винты с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306
- K0584
Усилитель зажимного усилия
- K1798
Крышки алюминиевые для отверстий и головок винтов с шестигранным углублением
- K1418
Болты откидные DIN 444, форма B с длинной резьбой
- K2184
Болты с проушиной, тип 48, обыкновенная или нержавеющая сталь
- K2185
Крюки с резьбой, тип 11E и 4E, сталь
- K1960
Резьбовые шпильки из стали и нержавеющей стали DIN 976-1
- K0708
Болт с потайной головкой с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642
- K1159
Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, резьба до головки DIN 912
- K0869
Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN EN ISO 4762, с резьбовым стопорным элементом
- K0869
Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно DIN EN ISO 4762 расширенный, из стали или из нержавеющей стали
- K1160
Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912
- K0396
Болты откидные DIN 444, форма B
- K0404
Винты установочные c остановом для вклеивания
- K0405
Набор установочных винтов c остановом для вклеивания
- K0755
Гайки с закруткой с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6305 или DIN 6307
- K0697
Установочные штифты DIN 6379
- K1910
Установочные штифты
- K0698
Болты для Т-пазов DIN 787
- K0699
Болты для Т-пазов DIN 787, 12.9
- K0870
Болты с шестигранной головкой с хвостовиком согласно DIN 931/ISO 4014
- K0871
Болты с шестигранной головкой DIN 933/ISO 4017
- K1161
Болты с шестигранной головкой с фланцем DIN ЕN 1665
- K1796
Винты с уплощенной полукруглой головкой, DIN EN ISO 7380
- K1493
Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®
- K1327
Винты с шестигранной головкой и буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®
- K1595
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set
- K1594
Колпачковые гайки из нержавеющей стали с буртиком и уплотнительными плоскими шайбами для комплекта Hygienic USIT® Set
- K1491
Уплотнительные плоские шайбы Hygienic USIT®
- K1647
Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали, с уплотнительным кольцом Hygienic DESIGN
- K1648
Гайки шестигранные из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом Hygienic DESIGN
- K1822
Распорные втулки из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом в исполнении Hygienic DESIGN
- K2153
Регулируемая распорка из нержавеющей стали с уплотнительным кольцом в исполнении Hygienic DESIGN
- K1649
Уплотнительные кольца Hygienic DESIGN
- K1329
Винт с шаровой головкой в исполнении Hygienic DESIGN
- K1411
Винты с шестигранной головкой, из нержавеющей стали в исполнении Hygienic DESIGN
- K1330
Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в исполнении Hygienic DESIGN
- K1332
Колпачковые гайки, компактная в исполнении Hygienic DESIGN
- K0700
Гайки шестигранные низкие DIN 439 / ISO 4035
- K2314
Квадратные гайки DIN 557
- K2315
Квадратные гайки низкой формы DIN 562
- K1145
Гайки шестигранные DIN 934
- K1147
Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью высокая форма DIN 982 расширенный
- K1148
Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью низкая форма DIN 985 расширенный
- K1146
Гайки шестигранные с зажимной деталью DIN 980 расширенный
- K1797
Гайки шестигранные с фланцем DIN 6923 / EN 1661 расширенный
- K2030
Колпачки защитные из пластика на гайки шестигранные и винты с шестигранной головкой
- K0701
Гайки шестигранные низкие 1,5 D высокие с фланцем, DIN 6331 расширенный
- K0702
Гайки шестигранные низкие 1,5 D высокие DIN 6330 расширенный
- K0794
Гайки шестигранные с шаровым подпятником
- K1800
Шестигранные колпачковые гайки, высокая форма DIN 1587 сталь или нержавеющая сталь
- K1801
Шестигранные колпачковые гайки, низкая форма DIN 917 сталь или нержавеющая сталь
- K1917
Шлицевые гайки DIN 1804
- K2060
Шлицевые гайки, обычная или нержавеющая сталь, DIN 981
- K2063
Стопорные пластины, обычная или нержавеющая сталь, DIN 5406
- K2062
Стопорные пластины, сталь, DIN 462
- K2059
Шлицевые гайки, сталь DIN 70852
- K2061
Стопорные пластины, сталь, DIN 70952
- K1918
Шлицевые гайки с эластичным стопором
- K0868
Шайбы исполнение согласно DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Шайбы DIN 433, обычная или нержавеющая сталь
- K1150
Шайбы большого наружного диаметра DIN 9021
- K1151
Посадочные шайбы DIN 988
- K1968
Шайбы для винтов с тяжелыми зажимными втулками DIN 7349
- K0867
Шайбы для зажимных приспособлений из стали или алюминия DIN 6340
- K1526
Пластмассовые подкладные шайбы с защитой от выпадения
- K1938
Стопорные кольца для валов DIN 471
- K1939
Стопорные кольца для отверстий DIN 472
- K1940
Стопорные шайбы для валов DIN 6799
- K2231
Фиксаторы KL, сталь
- K2232
Фиксаторы SL, сталь
- K0730
Защитные шайбы для приспособлений DIN 6372 расширенный
- K0703
Поворотные наклонные шайбы для приспособлений DIN 6371
- K0704
Винт с плоской головкой с пазом и насадкой DIN 923
- K0705
Болты призонные с насадкой идентичные, ISO 7379
- K0706
Болты призонные шестигранные с длинным установочным винтом подобно DIN 609
- K2183
Конические штифты ISO 2339, сталь или нержавеющая сталь, форма B
- K1908
Цилиндрические штифты DIN 6325
- K2013
Штифты цилиндрические ISO 2338
- K1909
Цилиндрические штифты с внутренней резьбой DIN EN ISO 8735
- K0707
Установочные винты с шестигранным углублением и коническим концом, DIN EN ISO 4026
- K0797
Винты установочные с внутренним шестигранником, и наконечником, DIN EN ISO 4027
- K2052
Установочные винты с внутренним шестигранником и цапфой DIN EN ISO 4028
- Вставки резьбовые
- Кондукторные втулки
- Соединители для профилей и профильных систем
- Установочные кольца, зажимные кольца, стыковочные втулки
- Принадлежности для деталей машины, а также для элементов механизмов
- Муфты
- [-de-] Dichtungen
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0708_STБолт с потайной головкой с шестигранным углублением DIN EN ISO... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Сталь, класс прочности 8.8, без покрытия (черная) или гальванически оцинкованная. Сталь, класс прочности 10.9, без покрытия (черная) или гальванически оцинкованная. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | материал | Поверхность корпуса | Класс прочности | D | L | K | Ls мин. | Lg макс. | T | D1 | SW | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0708.03X10 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M3 | 10 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 0,00 € | | K0708.03X12 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M3 | 12 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 0,00 € | | K0708.03X16 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M3 | 16 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 0,00 € | | K0708.03X20 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M3 | 20 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 0,00 € | | K0708.03X25 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M3 | 25 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 0,00 € | | K0708.04X10 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0708.04X12 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0708.04X16 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0708.04X20 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0708.04X25 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0708.05X10 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K0708.05X12 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K0708.05X16 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K0708.05X20 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K0708.05X25 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K0708.05X30 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K0708.06X10 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.06X12 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.06X16 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.06X20 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.06X25 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.06X30 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.06X35 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.06X40 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.06X45 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.06X50 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.06X60 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.08X16 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.08X20 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.08X25 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.08X30 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.08X35 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.08X40 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.08X45 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.08X50 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.08X60 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.10X16 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.10X20 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.10X25 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.10X30 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.10X35 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.10X40 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.10X45 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.10X50 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.10X60 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.10X70 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.12X20 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.12X25 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.12X30 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.12X35 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.12X40 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.12X45 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.12X50 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.12X60 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.12X70 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.12X80 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.16X30 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.16X35 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.16X40 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.16X45 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.16X50 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.16X60 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.16X70 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.16X80 | Сталь | зачищенный (черный) | 8.8 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 |  | | в настоящее время недоступен | | K0708.403X10 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M3 | 10 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 0,00 € | | K0708.403X12 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M3 | 12 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 0,00 € | | K0708.403X16 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M3 | 16 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 0,00 € | | K0708.403X20 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M3 | 20 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 0,00 € | | K0708.403X25 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M3 | 25 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 0,00 € | | K0708.404X10 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0708.404X12 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0708.404X16 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0708.404X20 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0708.404X25 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0708.405X10 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K0708.405X12 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K0708.405X16 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K0708.405X20 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K0708.405X25 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K0708.405X30 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K0708.406X10 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.406X12 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.406X16 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.406X20 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.406X25 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.406X30 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.406X35 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.406X40 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.406X45 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.406X50 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.406X60 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.408X16 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.408X20 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.408X25 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.408X30 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.408X35 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.408X40 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.408X45 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.408X50 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.408X60 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.410X16 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.410X20 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.410X25 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.410X30 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.410X35 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.410X40 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.410X45 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.410X50 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.410X60 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.410X70 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.412X20 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.412X25 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.412X30 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.412X35 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.412X40 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.412X45 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.412X50 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.412X60 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.412X70 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.412X80 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.416X30 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.416X35 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.416X40 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.416X45 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.416X50 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.416X60 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.416X70 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.416X80 | Сталь | гальванически оцинкован | 8.8 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.303X10 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M3 | 10 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 0,00 € | | K0708.303X12 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M3 | 12 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 0,00 € | | K0708.303X16 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M3 | 16 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 0,00 € | | K0708.303X20 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M3 | 20 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 0,00 € | | K0708.303X25 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M3 | 25 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 0,00 € | | K0708.304X10 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0708.304X12 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0708.304X16 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0708.304X20 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0708.304X25 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0708.305X10 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K0708.305X12 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K0708.305X16 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K0708.305X20 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K0708.305X25 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K0708.305X30 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 0,00 € | | K0708.306X10 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.306X12 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.306X16 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.306X20 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.306X25 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.306X30 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.306X35 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.306X40 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.306X45 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.306X50 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.306X60 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 0,00 € | | K0708.308X16 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.308X20 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.308X25 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.308X30 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.308X35 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.308X40 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.308X45 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.308X50 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.308X60 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 0,00 € | | K0708.310X16 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.310X20 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.310X25 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.310X30 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.310X35 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.310X40 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.310X45 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.310X50 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.310X60 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.310X70 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 0,00 € | | K0708.312X20 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.312X25 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.312X30 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.312X35 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.312X40 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.312X45 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.312X50 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.312X60 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.312X70 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.312X80 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 0,00 € | | K0708.316X30 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.316X35 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.316X40 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.316X45 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.316X50 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.316X60 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.316X70 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0708.316X80 | Сталь | зачищенный (черный) | 10.9 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|