Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.Исполнение: Сталь, без покрытия.
Нержавеющая сталь A2, без покрытия.
Нержавеющая сталь A4, без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0868 Шайбы исполнение согласно DIN EN ISO 7089 A 198 kB
 Классы прочности 46,1 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Шайбы исполнение согласно DIN EN ISO 7089 A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Класс прочностидля
болтов
D1D2

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0868.03Сталь-M33,270,5 0,00 €
K0868.04Сталь-M44,390,8 0,00 €
K0868.05Сталь-M55,3101 0,00 €
K0868.06Сталь-M66,4121,6 0,00 €
K0868.08Сталь-M88,4161,6 0,00 €
K0868.10Сталь-M1010,5202 0,00 €
K0868.12Сталь-M1213242,5 0,00 €
K0868.14Сталь-M1415282,5 0,00 €
K0868.16Сталь-M1617303 0,00 €
K0868.20Сталь-M2021373 0,00 €
K0868.24Сталь-M2425444 0,00 €
K0868.30Сталь-M3031564 0,00 €
K0868.36Сталь-M3637665 0,00 €
K0868.103нержавеющая сталь A270M33,270,5 0,00 €
K0868.104нержавеющая сталь A270M44,390,8 0,00 €
K0868.105нержавеющая сталь A270M55,3101 0,00 €
K0868.106нержавеющая сталь A270M66,4121,6 0,00 €
K0868.108нержавеющая сталь A270M88,4161,6 0,00 €
K0868.110нержавеющая сталь A270M1010,5202 0,00 €
K0868.112нержавеющая сталь A270M1213242,5 0,00 €
K0868.114нержавеющая сталь A270M1415282,5 0,00 €
K0868.116нержавеющая сталь A270M1617303 0,00 €
K0868.120нержавеющая сталь A270M2021373 0,00 €
K0868.124нержавеющая сталь A270M2425444 0,00 €
K0868.130нержавеющая сталь A270M3031564 0,00 €
K0868.136нержавеющая сталь A270M3637665 0,00 €
K0868.603нержавеющая сталь A470M33,270,5 0,00 €
K0868.604нержавеющая сталь A470M44,390,8 0,00 €
K0868.605нержавеющая сталь A470M55,3101 0,00 €
K0868.606нержавеющая сталь A470M66,4121,6 0,00 €
K0868.608нержавеющая сталь A470M88,4161,6 0,00 €
K0868.610нержавеющая сталь A470M1010,5202 0,00 €
K0868.612нержавеющая сталь A470M1213242,5 0,00 €
K0868.614нержавеющая сталь A470M1415282,5 0,00 €
K0868.616нержавеющая сталь A470M1617303 0,00 €
K0868.620нержавеющая сталь A470M2021373 0,00 €
K0868.624нержавеющая сталь A470M2425444 0,00 €
K0868.630нержавеющая сталь A470M3031564 0,00 €
K0868.636нержавеющая сталь A470M3637665 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33