Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: полированные.Указание:Болты с тонким стержнем следует защищать стопорным элементом во избежание утери. Так обеспечивается соответствие стандарту ЕС 2006/42/ЕС. С дополнительной стопорной шайбой (опция) болт надежно крепится к детали до завинчивания. Для этого шайба устанавливается на резьбовую часть и может свободно перемещаться по стержню. Стержень винта не повреждается в результате концентрации напряжения. Самостоятельное отвинчивание в ручном режиме исключено. Тем не менее шайбу можно легко снять с болта.
Поверхность болта с шестигранной головкой отполирована и имеет форму, оптимизированную для применения в области гигиены. Головка болта с торцевой стороны имеет полусферическую форму, конический буртик имеет соответствующий литейный уклон. Головка болта без выступов и углублений имеет ровную поверхность, глубина шероховатости составляет не более Ra 0,8 мкм. К поверхности не пристают остатки продукта или грязь, что обеспечивает легкую очистку.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1331_SCH Стопорные шайбы для болтов с тонким стержнем 270 kB
 K1331_Datasheet_20597__--ru 270 kB

Чертежи

Стопорные шайбы для болтов с тонким стержнем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D

D1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1331.03нержавеющая сталь A4M361,5 0,00 €
K1331.04нержавеющая сталь A4M481,5 0,00 €
K1331.05нержавеющая сталь A4M5101,5 0,00 €
K1331.06нержавеющая сталь A4M6121,5 0,00 €
K1331.08нержавеющая сталь A4M8162 0,00 €
K1331.10нержавеющая сталь A4M10202 0,00 €
K1331.12нержавеющая сталь A4M12242,5 0,00 €
K1331.16нержавеющая сталь A4M16323 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33