Группы товаров
Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в исполнении Hygienic DESIGN
K1330

Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: полированные.Указание:Болты с тонким стержнем следует защищать стопорным элементом во избежание утери. Так обеспечивается соответствие стандарту ЕС 2006/42/ЕС. С дополнительной стопорной шайбой (опция) болт надежно крепится к детали до завинчивания. Для этого шайба устанавливается на резьбовую часть и может свободно перемещаться по стержню. Стержень винта не повреждается в результате концентрации напряжения. Самостоятельное отвинчивание в ручном режиме исключено. Тем не менее шайбу можно легко снять с болта.
Поверхность болта с шестигранной головкой отполирована и имеет форму, оптимизированную для применения в области гигиены. Головка болта с торцевой стороны имеет полусферическую форму, конический буртик имеет соответствующий литейный уклон. Головка болта без выступов и углублений имеет ровную поверхность, глубина шероховатости составляет не более Ra 0,8 мкм. К поверхности не пристают остатки продукта или грязь, что обеспечивает легкую очистку.
По запросу:Дюймовая резьба, длина резьбы, длина стержняПринадлежности:Предохранительные шайбы K1331.

Для бережного затягивания и отвинчивания винтов мы рекомендуем использовать гаечный ключ с открытым зевом в сочетании с защитной насадкой (K1362).
Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи (общий обзор)

Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в исполнении Hygienic DESIGN
Болты с шестигранной головкой и уменьшенным стержнем в исполнении Hygienic DESIGN

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеD

D1D2HBSKLSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1330.04X8Болт С Шестигранной ГоловкойM49,23,135-487 0,00 €
K1330.04X10Болт С Шестигранной ГоловкойM49,23,135-4107 0,00 €
K1330.04X12Болт С Шестигранной ГоловкойM49,23,135-4127 0,00 €
K1330.04X16Болт С Шестигранной ГоловкойM49,23,135-4167 0,00 €
K1330.04X20Болт С Шестигранной ГоловкойM49,23,1314-4207 0,00 €
K1330.04X25Болт С Шестигранной ГоловкойM49,23,1314-4257 0,00 €
K1330.04X30Болт С Шестигранной ГоловкойM49,23,1314-4307 0,00 €
K1330.04X35Болт С Шестигранной ГоловкойM49,23,1314-4357 0,00 €
K1330.04X40Болт С Шестигранной ГоловкойM49,23,1314-4407 0,00 €
K1330.05X10Болт С Шестигранной ГоловкойM510,53,73,76-4,7108 0,00 €
K1330.05X12Болт С Шестигранной ГоловкойM510,53,73,76-4,7128 0,00 €
K1330.05X16Болт С Шестигранной ГоловкойM510,53,73,76-4,7168 0,00 €
K1330.05X20Болт С Шестигранной ГоловкойM510,53,73,76-4,7208 0,00 €
K1330.05X25Болт С Шестигранной ГоловкойM510,53,73,716-4,7258 0,00 €
K1330.05X30Болт С Шестигранной ГоловкойM510,53,73,716-4,7308 0,00 €
K1330.05X35Болт С Шестигранной ГоловкойM510,53,73,716-4,7358 0,00 €
K1330.05X40Болт С Шестигранной ГоловкойM510,53,73,716-4,7408 0,00 €
K1330.05X45Болт С Шестигранной ГоловкойM510,53,73,716-4,7458 0,00 €
K1330.05X50Болт С Шестигранной ГоловкойM510,53,73,716-4,7508 0,00 €
K1330.06X12Болт С Шестигранной ГоловкойM6134,247-51210 0,00 €
K1330.06X16Болт С Шестигранной ГоловкойM6134,247-51610 0,00 €
K1330.06X20Болт С Шестигранной ГоловкойM6134,247-52010 0,00 €
K1330.06X25Болт С Шестигранной ГоловкойM6134,2418-52510 0,00 €
K1330.06X30Болт С Шестигранной ГоловкойM6134,2418-53010 0,00 €
K1330.06X35Болт С Шестигранной ГоловкойM6134,2418-53510 0,00 €
K1330.06X40Болт С Шестигранной ГоловкойM6134,2418-54010 0,00 €
K1330.06X45Болт С Шестигранной ГоловкойM6134,2418-54510 0,00 €
K1330.06X50Болт С Шестигранной ГоловкойM6134,2418-55010 0,00 €
K1330.06X60Болт С Шестигранной ГоловкойM6134,2418-56010 0,00 €
K1330.08X16Болт С Шестигранной ГоловкойM816,865,59,5-6,51613 0,00 €
K1330.08X20Болт С Шестигранной ГоловкойM816,865,59,5-6,52013 0,00 €
K1330.08X25Болт С Шестигранной ГоловкойM816,865,59,5-6,52513 0,00 €
K1330.08X30Болт С Шестигранной ГоловкойM816,865,522-6,53013 0,00 €
K1330.08X35Болт С Шестигранной ГоловкойM816,865,522-6,53513 0,00 €
K1330.08X40Болт С Шестигранной ГоловкойM816,865,522-6,54013 0,00 €
K1330.08X45Болт С Шестигранной ГоловкойM816,865,522-6,54513 0,00 €
K1330.08X50Болт С Шестигранной ГоловкойM816,865,522-6,55013 0,00 €
K1330.08X60Болт С Шестигранной ГоловкойM816,865,522-6,56013 0,00 €
K1330.08X70Болт С Шестигранной ГоловкойM816,865,522-6,57013 0,00 €
K1330.08X80Болт С Шестигранной ГоловкойM816,865,522-6,58013 0,00 €
K1330.10X20Болт С Шестигранной ГоловкойM1020,67,77,312-8,32016 0,00 €
K1330.10X25Болт С Шестигранной ГоловкойM1020,67,77,312-8,32516 0,00 €
K1330.10X30Болт С Шестигранной ГоловкойM1020,67,77,312-8,33016 0,00 €
K1330.10X35Болт С Шестигранной ГоловкойM1020,67,77,312-8,33516 0,00 €
K1330.10X40Болт С Шестигранной ГоловкойM1020,67,77,326-8,34016 0,00 €
K1330.10X45Болт С Шестигранной ГоловкойM1020,67,77,326-8,34516 0,00 €
K1330.10X50Болт С Шестигранной ГоловкойM1020,67,77,326-8,35016 0,00 €
K1330.10X60Болт С Шестигранной ГоловкойM1020,67,77,326-8,36016 0,00 €
K1330.10X70Болт С Шестигранной ГоловкойM1020,67,77,326-8,37016 0,00 €
K1330.10X80Болт С Шестигранной ГоловкойM1020,67,77,326-8,38016 0,00 €
K1330.12X25Болт С Шестигранной ГоловкойM1223,89,58,614,5-102518 0,00 €
K1330.12X30Болт С Шестигранной ГоловкойM1223,89,58,614,5-103018 0,00 €
K1330.12X35Болт С Шестигранной ГоловкойM1223,89,58,614,5-103518 0,00 €
K1330.12X40Болт С Шестигранной ГоловкойM1223,89,58,614,5-104018 0,00 €
K1330.12X45Болт С Шестигранной ГоловкойM1223,89,58,630-104518 0,00 €
K1330.12X50Болт С Шестигранной ГоловкойM1223,89,58,630-105018 0,00 €
K1330.12X60Болт С Шестигранной ГоловкойM1223,89,58,630-106018 0,00 €
K1330.12X70Болт С Шестигранной ГоловкойM1223,89,58,630-107018 0,00 €
K1330.12X80Болт С Шестигранной ГоловкойM1223,89,58,630-108018 0,00 €
K1330.16X30Болт С Шестигранной ГоловкойM1629,71311,119-12,53024 0,00 €
K1330.16X35Болт С Шестигранной ГоловкойM1629,71311,119-12,53524 0,00 €
K1330.16X40Болт С Шестигранной ГоловкойM1629,71311,119-12,54024 0,00 €
K1330.16X45Болт С Шестигранной ГоловкойM1629,71311,119-12,54524 0,00 €
K1330.16X50Болт С Шестигранной ГоловкойM1629,71311,119-12,55024 0,00 €
K1330.16X60Болт С Шестигранной ГоловкойM1629,71311,138-12,56024 0,00 €
K1330.16X70Болт С Шестигранной ГоловкойM1629,71311,138-12,57024 0,00 €
K1330.16X80Болт С Шестигранной ГоловкойM1629,71311,138-12,58024 0,00 €
K1331.03Стопорная ШайбаM36---1,5--- 0,00 €
K1331.04Стопорная ШайбаM48---1,5--- 0,00 €
K1331.05Стопорная ШайбаM510---1,5--- 0,00 €
K1331.06Стопорная ШайбаM612---1,5--- 0,00 €
K1331.08Стопорная ШайбаM816---2--- 0,00 €
K1331.10Стопорная ШайбаM1020---2--- 0,00 €
K1331.12Стопорная ШайбаM1224---2,5--- 0,00 €
K1331.16Стопорная ШайбаM1632---3--- 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33