Группы товаров
Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые с наружной резьбой - inch
K2128 inch

Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые с наружной резьбой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Эксцентриковый рычаг оснащен пластмассовой упорной шайбой с оптимизированной конструкцией.
Упорная шайба выполнена из специальной износостойкой пластмассы и гарантирует высокую износостойкость и устойчивость к ползучести.
Материал:

Рычаг из стали 1.0401.
Упорная шайба из износостойкого термопластика, усиленного углеродным волокном.
Шарнирный палец, нержавеющая сталь 1.4305 (соответствует AISI 303).
Установочный штифт из стали, класс прочности 5.8

Исполнение: Рычаг и установочный штифт, с синим пассивированием.
Упорная шайба, черная.
Шарнирные пальцы, без покрытия.
Указание:Регулируемые эксцентриковые рычаги применяются если положение рычага позволяет только определенное положение к оси зажима (паразитный контур). Благодаря мелкой резьбе на установочном штифте возможна точная настройка положения зажимной рукоятки с помощью отвертки.
Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).
Принадлежности:Для слегка изогнутых опорных поверхностей в качестве опции можно заказать шайбу из нержавеющей стали K2130.
Ее можно установить как подкладную шайбу между упорной шайбой и опорной поверхностью.
Указание на чертеже:
1) Штифт для точной регулировки зажимной рукоятки
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2128 inch Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые с наружной резьбой - inch 192 kB

Чертежи

Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые с наружной резьбой - inch

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаСтарый номер артикула KIPPDD1D2BB1HH1AA1LХод
S
Зажимное
усилие
F (кН)
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2128.15022A1X20K0789.15022A1X2010-3216921,51514,722,270,479,2201,24120 0,00 €
K2128.15022A1X30K0789.15022A1X3010-3216921,51514,722,270,479,2301,24120 0,00 €
K2128.15022A1X40K0789.15022A1X4010-3216921,51514,722,270,479,2401,24120 0,00 €
K2128.15022A1X50K0789.15022A1X5010-3216921,51514,722,270,479,2501,24120 0,00 €
K2128.15022A2X20K0789.15022A2X201/4-2016921,51514,722,270,479,2201,24120 0,00 €
K2128.15022A2X30K0789.15022A2X301/4-2016921,51514,722,270,479,2301,24120 0,00 €
K2128.15022A2X40K0789.15022A2X401/4-2016921,51514,722,270,479,2401,24120 0,00 €
K2128.15022A2X50K0789.15022A2X501/4-2016921,51514,722,270,479,2501,24120 0,00 €
K2128.25022A3X25K0789.25022A3X255/16-18251133,32418,328,896108251,58350 0,00 €
K2128.25022A3X30K0789.25022A3X305/16-18251133,32418,328,896108301,58350 0,00 €
K2128.25022A3X40K0789.25022A3X405/16-18251133,32418,328,896108401,58350 0,00 €
K2128.25022A3X50K0789.25022A3X505/16-18251133,32418,328,896108501,58350 0,00 €
K2128.25022A4X25K0789.25022A4X253/8-16251133,32418,328,896108251,58350 0,00 €
K2128.25022A4X30K0789.25022A4X303/8-16251133,32418,328,896108301,58350 0,00 €
K2128.25022A4X40K0789.25022A4X403/8-16251133,32418,328,896108401,58350 0,00 €
K2128.25022A4X50K0789.25022A4X503/8-16251133,32418,328,896108501,58350 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33