Группы товаров
Винтовые домкраты с плоским упором, нержавеющая сталь
K1942

Винтовые домкраты с плоским упором, нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Трапецеидальная резьба самостопорящаяся, шпиндель с концевым предохранителем.Указание:Сквозное отверстие позволяет легко зажимать и позиционировать заготовку.Указание на чертеже:
1) Центрирующее отверстие для K1961
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1942 Винтовые домкраты с плоским упором, нержавеющая сталь 253 kB

Чертежи

Винтовые домкраты с плоским упором, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1

D2D3D4D5D6HH1H2SS1F
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1942.0155049Tr 30X436661342522412250 0,00 €
K1942.025049Tr 30X4366613507230120,550 0,00 €
K1942.035049Tr 30X43666137110243161,550 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33