Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Позиционирующие цанги используются для позиционирования базовых элементов на столах станков.Материал:Углеродистая сталь.Исполнение: улучшенные закалкой и отпуском, вороненые.
Калибровый диаметр и направляющая поверхность отшлифована.
Указание:Форма A
Позиционирующие цанги для плит основания с координатно-фиксирующими отверстиями. Форма В
Позиционирующие цанги для плит основания с Т-образными пазами.
Принадлежности:Базовые плиты K0800.Указание на чертеже:
1) Вытяжное отверстие
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K0855_Datasheet_32678__--ru 462 kB

Чертежи

Пальцы позиционирующие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD

D1GLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0855.14030A143029M664 0,00 €
K0855.18030A183029M664 0,00 €
K0855.20030A203029M664 0,00 €
K0855.22030A223029M664 0,00 €
K0855.140301B143029M851 0,00 €
K0855.180301B183029M857 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33