Grupos de mercadorias
Buchas de alojamento de aço inoxidável forma A (injetada na parte traseira)
K1476

Buchas de alojamento de aço inoxidável forma A (injetada na...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4548.

Versão:dureza mín. 40 HRC, superfície sem tratamento.Indicação de desenho:
1) Placa de base
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1476 Buchas de alojamento de aço inoxidável forma A (injetada na parte traseira) 291 kB

Desenhos

Buchas de alojamento de aço inoxidável forma A (injetada na parte traseira)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3LL1L2D5D6TEspessura
mín. da placa
base H
CADAces.PreçoEncomendar
K1476.131317,32520,0312,16,65,5820266,9220 0,00 €
K1476.161620,728,622,0312,16,96,622297,2420 0,00 €
K1476.202024,832,228,0317,18,428,1328338,7425 0,00 €
K1476.252530,440,235,032110,2210,16354110,5425 0,00 €
K1476.303036,248,242,0321,810,6311,18424910,9530 0,00 €
K1476.353541,354,248,0325,112,1814,78485512,532 0,00 €
K1476.505058,475,267,0331,115,4318,67677615,7545 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33