Grupos de mercadorias
Parafusos olhais giratórios altamente resistentes, classe de qualidade 10
K0769

Parafusos olhais giratórios altamente resistentes, classe de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Olhal em aço 1.6541.
Parafuso em aço.
Versão:Olhal forjado e de alta resistência, temperado.
100% à prova de rachaduras eletromagnéticas, conforme DIN EN 1677-1, coeficiente de segurança 4.
Com revestimento em plástico.
Parafuso com classe de resistência 10.9.
Indicação:Ao contrário dos parafusos olhais DIN 580, este olhal possui um mancal giratório, que permite ajustar a direção da força e impede que ele abra ou gire acidentalmente.

- fator de segurança 4:1
- batente lateral possível até 90°
- com o parafuso apertado, o corpo do olhal pode ser girado 360°

Os valores de carga informados são válidos para uma profundidade de aparafusamento mínima de 1x o diâmetro nominal da rosca em aço com resistência à tração mínima de 363 N/mm², com temperatura de utilização de -20 °C até +100 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0769 Parafusos olhais giratórios altamente resistentes, classe de qualidade 10 216 kB

Desenhos

Parafusos olhais giratórios altamente resistentes, classe de qualidade 10

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2D

D1D2D3HLSS1SWCapacidade
de carga
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K0769.08151com chave sextavadaM8254425471299,56300 0,00 €
K0769.10151com chave sextavadaM10254426471599,56400 0,00 €
K0769.12181com chave sextavadaM12305234551811118750 0,00 €
K0769.16241com chave sextavadaM1635613564241413101500 0,00 €
K0769.20301com chave sextavadaM2040704474301615122300 0,00 €
K0769.24361com chave sextavadaM2448845291361918143200 0,00 €
K0769.30451com chave sextavadaM306010561112452522,5174500 0,00 €
K0769.08150sem chave sextavadaM8254425471299,56300 0,00 €
K0769.10150sem chave sextavadaM1025442547158116400 0,00 €
K0769.12180sem chave sextavadaM12305233551810138750 0,00 €
K0769.16240sem chave sextavadaM1635613564241413101500 0,00 €
K0769.20300sem chave sextavadaM2040704474301617122300 0,00 €
K0769.24360sem chave sextavadaM2448845291361921143200 0,00 €
K0769.30450sem chave sextavadaM306010862112452726174500 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33