Grupos de mercadorias
Puxadores de plástico resistentes a altas temperaturas, instalação pelo lado da operação
K0190

Puxadores de plástico resistentes a altas temperaturas,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico PPA (resistente às altas temperaturas) reforçado com fibra de vidro.Versão:preto.Indicação:O furo de fixação é feito de tal forma, que os puxadores possam ser fixados pelo lado de manuseio, por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica ou uma porca sextavada. Faixa de temperatura:Temperatura de serviço contínua conforme norma IEC 216 máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 250 °C.
Montagem:Pelo lado de manuseio ou pela parte traseira.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0190 Puxadores de plástico resistentes a altas temperaturas, instalação pelo lado da operação 169 kB

Desenhos

Puxadores de plástico resistentes a altas temperaturas, instalação pelo lado da operação

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

ABCD

HLL1SWTT1Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0190.311708117261094113694131581500 0,00 €
K0190.3132081322711944154112131681500 0,00 €
K0190.3150081502711944172132131681500 0,00 €

Indicação(ões) sobre este artigo

Permancem estáveis mesmo com o calor– Puxador do KIPP:

Os puxadores de termoplásticos resistentes à temperatura apresentam estabilidade dimensional até 250°

Os puxadores KIPP resistentes à temperatura foram desenvolvidos especialmente para áreas de trabalho onde é importante que os puxadores de plástico não se deformem em caso de altas temperaturas. Isso impede um desgaste rápido (devido a derretimento e deformação) e garante uma funcionalidade alta e consistente dos puxadores. Os puxadores KIPP resistem a uma temperatura de serviço contínua máx. (conforme norma IEC 216) de 160°. Também resiste a uma temperatura de serviço de curto prazo de até 250° sem problemas. Os puxadores também são resistentes a água quente, podem ser esterilizados a vapor e seu material apresenta uma boa resistência química. Essas características garantem que o puxador não seja afetado em caso de limpeza frequente da máquina (p. ex., na indústria química e alimentícia).

Termoplástico de PPA:

O material selecionado neste caso é um termoplástico de PPA resistência às altas temperaturas que foi encapado com fibra de vidro para melhorar a dissipação de calor (diferentemente dos plásticos comuns, esse plástico de altas temperaturas apresenta uma estabilidade dimensional muito elevada). Nos plásticos tradicionais, as forças de ligação intermoleculares tornam-se rapidamente instáveis quando expostas ao calor. Em um termoplástico de PPA isso acontece apenas em caso de aplicação de temperaturas muito mais elevadas. Outra vantagem é a durabilidade do puxador. Sob altas temperaturas, as cadeias poliméricas geralmente se segmentam cada vez mais, o que normalmente causa a chamada fragilização do material. Esse fenômeno também pode ser evitado por meio dos puxadores resistentes à temperatura. A seguir são listados possíveis setores e as principais áreas de aplicação.

Possíveis setores e áreas de aplicação: Os puxadores KIPP resistentes à temperatura foram desenvolvidos para os seguintes setores:

• Engenharia mecânica em geral

• Indústria alimentícia

• Tecnologia medicinal

• Indústria química

• Máquinas e equipamentos para a produção de produtos alimentícios

• Máquinas e equipamentos para a engenharia mecânica (p. ex., fornos de endurecimento)

• Equipamentos e multiprocessadores de cozinha industrial

• Instalações sanitárias

• Equipamentos de limpeza

A HEINRICH KIPP WERK oferece uma ampla gama de puxadores resistentes à temperatura de diferentes tamanhos. Eles foram construídos de forma ergonômica e estão em conformidade com a diretiva RoHS. Os puxadores podem ser montados do lado operacional ou do lado traseiro e apresentam uma capacidade de carga permitida de 1500N (K1090) e1000N

»K1060.


Aviso importante: os puxadores padrão KIPP de termoplástico só devem ser usados a uma temperatura de serviço contínua de até 80°C.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33