- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- K0443
Indicador do nível de óleo
- K0444
Indicador do nível de óleo
- K1425
Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico do nível de óleo
- K1426
Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico da temperatura
- K1427
Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico do nível de óleo e da temperatura
- K1100
Indicador do nível de óleo versão longa
- K1428
Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico do nível de óleo, versão longa
- K1429
Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico da temperatura, versão longa
- K1430
Indicador do nível de óleo com monitoramento eletrônico do nível de óleo e da temperatura, versão longa
- K0445
Visores de nível de óleo
- K0446
Visores de nível de óleo para compressão
- K0447
Visores de nível de óleo convexos
- K0448
Visores de nível de óleo em alumínio
- K0246
Visores de nível de óleo em alumínio com vidro natural
- K2179
Visores de nível de óleo de latão com vidro de segurança
- K2180
Visores de nível de óleo de latão redondos com vidro de segurança
- K2182
Visores de nível de óleo de aço inoxidável com vidro de segurança
- K1129
Bujões com sextavado interno e rosca cônica conforme DIN 906
- K1130
Bujões com colar e sextavado interno DIN 908
- K1131
Bujões com colar e sextavado externo DIN 910
- K0450
Tampões roscados
- K0451
Tampões
- K0452
Tampões roscados magnéticos
- K0453
Tampões roscados magnéticos em alumínio
- K0454
Tampões roscados
- K0455
Tampões roscados
- K1102
Tampões roscados com sextavado interno
- K1104
Tampões roscados em alumínio
- K0456
Fechos para bocal de enchimento
- K0457
Parafusos de ventilação
- K0458
Parafusos de ventilação com proteção anti-respingos
- K0459
Parafusos de ventilação com válvula de retenção
- K0460
Parafusos de ventilação em latão
- K0461
Parafusos de ventilação em latão com válvula de retenção
- K0462
Tampão com vareta de nível de óleo
- K0465
Parafusos de ventilação com vareta de nível de óleo
- K0467
Parafusos de ventilação com válvula de retenção e vareta de nível de óleo
- K1101
Tampões roscados com vareta de nível de óleo
- K2318
Plugue de vedação, bucha em aço, esfera de aço
- K2319
Bucha do plugue de vedação em aço inoxidável, aço esférico
- K2320
Bucha do plugue de vedação em aço inoxidável, esfera de aço inox
- K2321
Punção de ajuste para plugues de vedação
- K0468
Varetas de nível de óleo
- K0470
Bocal de enchimento de plástico com porca de fixação
- K1103
Bocal de enchimento de plástico com flange de montagem
- K0471
Bocal de enchimento de aço com flange de montagem
- K1132
Niple com bico dosador de lubrificação em forma de cone, de acordo com a norma DIN 71412
- K2316
Bico dosador de lubrificação em forma de cone conforme DIN 71412 para encaixe por pressão
- K2316
Ferramenta de pressão para bico dosador de lubrificação em forma de cone conforme DIN 71412
- K1539
Kit de bicos dosadores de lubrificação em aço (graxeiras)
- K1133
Capas de proteção para niples com bico dosador de lubrificação adequadas para niples com bicos cônicos
- K1134
Niple com bico dosador de lubrificação em forma de funil, de acordo com a norma DIN 3405
- K2317
Bico dosador de lubrificação em forma de funil conforme DIN 3405 para encaixe por pressão
- K1135
Niple com bico dosador de lubrificação plano, de acordo com a norma DIN 3404
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2321Punção de ajuste para plugues de vedação |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta.Versão:peça temperada.Indicação:Punção de ajuste para pressionar a esfera na bucha. O processo de encaixe por pressão é geralmente realizado manualmente com um martelo ou com uma prensa. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | D4 | D5 | L4 | L5 | S | X | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2321.030 | 3 | 9,5 | 2,8 | 127 | 10 | 1,2 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2321.040 | 4 | 9,5 | 3,8 | 127 | 10 | 1,5 | 0,2 |  | | 0,00 € | | K2321.050 | 5 | 9,5 | 4,8 | 127 | 12,7 | 2 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2321.060 | 6 | 9,5 | 5,8 | 127 | 20 | 2,5 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2321.070 | 7 | 9,5 | 6,7 | 127 | 20 | 3 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2321.080 | 8 | 9,5 | 7,7 | 127 | 33 | 3,5 | 0,3 |  | | 0,00 € | | K2321.090 | 9 | 12,7 | 8,7 | 127 | 38 | 4 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2321.100 | 10 | 12,7 | 9,7 | 127 | 38 | 4,5 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2321.120 | 12 | 12,7 | 11,7 | 127 | 38 | 5,5 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2321.140 | 14 | 19 | 13,7 | 127 | 38 | 6,35 | 0,4 |  | | 0,00 € | | K2321.160 | 16 | 19 | 15,7 | 127 | 38 | 7 | 0,6 |  | | 0,00 € | | K2321.180 | 18 | 19 | 17,7 | 127 | 38 | 8 | 0,6 |  | | 0,00 € | | K2321.200 | 20 | 25,4 | 19,7 | 127 | 46 | 9 | 0,8 |  | | 0,00 € | | K2321.220 | 22 | 25,4 | 21,7 | 127 | 46 | 10 | 0,8 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|