Grupos de mercadorias
Bujões com sextavado interno e rosca cônica conforme DIN 906
K1129

Bujões com sextavado interno e rosca cônica conforme DIN 906

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4571.

Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Bujões com sextavado interno e rosca cônica são utilizados para fechamento de furos com roscas cilíndricas internas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1129 Bujões com sextavado interno e rosca cônica conforme DIN 906 198 kB

Desenhos

Bujões com sextavado interno e rosca cônica conforme DIN 906

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
aço
Código do artigo
aço inoxidável
D1

LSWFiltro
K1129.100810K1129.200810M8x184
K1129.101010K1129.201010M10X185
K1129.101215K1129.201215M12X1,5106
K1129.101415K1129.201415M14X1,5107
K1129.101615K1129.201615M16X1,5108
K1129.101015K1129.201815M18X1,5108
K1129.102015K1129.202015M20X1,51010
K1129.102215K1129.202215M22X1,51010
K1129.102415K1129.202415M24X1,51212
K1129.102615-M26X1,51212
K1129.103015-M30X1,51217
K1129.103615-M36X1,51519
K1129.104215-M42X1,51822
K1129.104815-M48X1,52024
K1129.10018K1129.2001815R1/885
K1129.10014K1129.2001415R1/4107
K1129.10038K1129.2003815R3/8108
K1129.10012K1129.2001215R1/21010
K1129.10034K1129.2003415R3/41212
K1129.10100K1129.2010015R11217
K1129.10114-R1 1/41822
K1129.10112-R1 1/22024
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33