Grupos de mercadorias
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring e elementos de encaixe substituíveis, forma M, encaixe "Gripper" plano e com face recartilhada de metal duro
K0289_M

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma M em aço ferramenta com estrias em metal duro.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma M brunido.
Indicação:Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação de peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.

As esferas são protegidas contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0289_M Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring e elementos de encaixe substituíveis, forma M, encaixe "Gripper" plano e com face recartilhada de metal duro 175 kB

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring e elementos de encaixe substituíveis, forma M, encaixe "Gripper" plano e com face recartilhada de metal duro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3D4HH1H2ESWSW1Esfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe
"Gripper"
CADAces.PreçoEncomendar
K0289.910X015M15M10107,91741019,61731319K0385.10107  0,00 €
K0289.910X030M30M10107,91741019,61731319K0385.10107  0,00 €
K0289.910X050M50M10107,91741019,61731319K0385.10107  0,00 €
K0289.912X020M20M12129,51941021,91951530K0385.12107  0,00 €
K0289.912X040M40M12129,51941021,91951530K0385.12107  0,00 €
K0289.912X060M60M12129,51941021,91951530K0385.12107  0,00 €
K0289.916X025M25M161612,72341027,72462050K0385.16107  0,00 €
K0289.916X050M50M161612,72341027,72462050K0385.16107  0,00 €
K0289.916X080M80M161612,72341027,72462050K0385.16107  0,00 €
K0289.920X030M30M202015,92441034,63082385K0385.20107  0,00 €
K0289.920X060M60M202015,92441034,63082385K0385.20107  0,00 €
K0289.920X100M100M202015,92441034,63082385K0385.20107  0,00 €
K0289.924X040M40M2425193041041,6361028121K0385.25107  0,00 €
K0289.924X100M100M2425193041041,6361028121K0385.25107  0,00 €
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33