- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0667Parafusos de pressão em aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Parafuso em aço inoxidável 1.4305. Pino em latão ou POM.Versão:Parafuso com superfície sem tratamento.Indicação:Parafusos de pressão são adequados principalmente para a fixação ou compressão cuidadosa de fusos roscados, fusos, eixos e peças com tratamento superficial. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | D | D1 | L | L3 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0667.041X65 | Latão | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 |  | | 0,00 € | | K0667.041X85 | Latão | M4 | 2,5 | 8,5 | 1,2 | 2 |  | | 0,00 € | | K0667.041X105 | Latão | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 |  | | 0,00 € | | K0667.041X125 | Latão | M4 | 2,5 | 12,5 | 1,2 | 2 |  | | 0,00 € | | K0667.041X165 | Latão | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 |  | | 0,00 € | | K0667.041X205 | Latão | M4 | 2,5 | 20,5 | 1,2 | 2 |  | | 0,00 € | | K0667.041X255 | Latão | M4 | 2,5 | 25,5 | 1,2 | 2 |  | | 0,00 € | | K0667.041X305 | Latão | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 |  | | 0,00 € | | K0667.041X355 | Latão | M4 | 2,5 | 35,5 | 1,2 | 2 |  | | 0,00 € | | K0667.041X405 | Latão | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 |  | | 0,00 € | | K0667.051X85 | Latão | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0667.051X105 | Latão | M5 | 3 | 10,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0667.051X125 | Latão | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0667.051X165 | Latão | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0667.051X205 | Latão | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0667.051X255 | Latão | M5 | 3 | 25,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0667.051X305 | Latão | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0667.051X355 | Latão | M5 | 3 | 35,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0667.051X405 | Latão | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0667.051X505 | Latão | M5 | 3 | 50,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0667.061X95 | Latão | M6 | 4 | 9,5 | 1,9 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.061X115 | Latão | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.061X135 | Latão | M6 | 4 | 13,5 | 1,9 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.061X175 | Latão | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.061X215 | Latão | M6 | 4 | 21,5 | 1,9 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.061X265 | Latão | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.061X315 | Latão | M6 | 4 | 31,5 | 1,9 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.061X365 | Latão | M6 | 4 | 36,5 | 1,9 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.061X415 | Latão | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.061X515 | Latão | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.061X615 | Latão | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.081X12 | Latão | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.081X14 | Latão | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.081X18 | Latão | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.081X22 | Latão | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.081X27 | Latão | M8 | 5,5 | 27 | 2,4 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.081X32 | Latão | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.081X37 | Latão | M8 | 5,5 | 37 | 2,4 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.081X42 | Latão | M8 | 5,5 | 42 | 2,4 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.081X52 | Latão | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.081X62 | Latão | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.081X82 | Latão | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.101X14 | Latão | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 |  | | 0,00 € | | K0667.101X18 | Latão | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 |  | | 0,00 € | | K0667.101X22 | Latão | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 5 |  | | 0,00 € | | K0667.101X27 | Latão | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 |  | | 0,00 € | | K0667.101X32 | Latão | M10 | 7 | 32 | 2,6 | 5 |  | | 0,00 € | | K0667.101X37 | Latão | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 |  | | 0,00 € | | K0667.101X42 | Latão | M10 | 7 | 42 | 2,6 | 5 |  | | 0,00 € | | K0667.101X52 | Latão | M10 | 7 | 52 | 2,6 | 5 |  | | 0,00 € | | K0667.121X185 | Latão | M12 | 8,5 | 18,5 | 3,3 | 6 |  | | 0,00 € | | K0667.121X225 | Latão | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 |  | | 0,00 € | | K0667.121X275 | Latão | M12 | 8,5 | 27,5 | 3,3 | 6 |  | | 0,00 € | | K0667.121X325 | Latão | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 |  | | 0,00 € | | K0667.121X375 | Latão | M12 | 8,5 | 37,5 | 3,3 | 6 |  | | 0,00 € | | K0667.121X425 | Latão | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 |  | | 0,00 € | | K0667.121X525 | Latão | M12 | 8,5 | 52,5 | 3,3 | 6 |  | | 0,00 € | | K0667.1041X7 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 |  | | 0,00 € | | K0667.1041X9 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 |  | | 0,00 € | | K0667.1041X11 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 |  | | 0,00 € | | K0667.1041X13 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 |  | | 0,00 € | | K0667.1041X17 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 |  | | 0,00 € | | K0667.1041X21 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 21 | 1,7 | 2 |  | | 0,00 € | | K0667.1041X26 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 26 | 1,7 | 2 |  | | 0,00 € | | K0667.1041X31 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 |  | | 0,00 € | | K0667.1041X36 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 36 | 1,7 | 2 |  | | 0,00 € | | K0667.1041X41 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 |  | | 0,00 € | | K0667.1051X9 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0667.1051X11 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0667.1051X13 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0667.1051X17 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0667.1051X21 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0667.1051X26 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 26 | 1,8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0667.1051X31 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0667.1051X36 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 36 | 1,8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0667.1051X41 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0667.1051X51 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 51 | 1,8 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K0667.1061X93 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 9,3 | 1,7 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.1061X113 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.1061X133 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.1061X173 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.1061X213 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.1061X263 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.1061X313 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 31,3 | 1,7 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.1061X363 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 36,3 | 1,7 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.1061X413 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.1061X513 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.1061X613 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 |  | | 0,00 € | | K0667.1081X116 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 11,6 | 2 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.1081X136 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.1081X176 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.1081X216 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.1081X266 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.1081X336 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.1081X366 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 36,6 | 2 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.1081X416 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 41,6 | 2 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.1081X516 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.1081X616 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.1081X816 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 |  | | 0,00 € | | K0667.1101X139 | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 13,9 | 2,5 | 5 |  | | 0,00 € | | K0667.1101X179 | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 |  | | 0,00 € | | K0667.1101X219 | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 |  | | 0,00 € | | K0667.1101X269 | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 |  | | 0,00 € | | K0667.1101X319 | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 31,9 | 2,5 | 5 |  | | 0,00 € | | K0667.1101X369 | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 36,9 | 2,5 | 5 |  | | 0,00 € | | K0667.1101X419 | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 41,9 | 2,5 | 5 |  | | 0,00 € | | K0667.1101X519 | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 51,9 | 2,5 | 5 |  | | 0,00 € | | K0667.1121X181 | POM (Poliacetal) | M12 | 8 | 18,1 | 2,9 | 6 |  | | 0,00 € | | K0667.1121X221 | POM (Poliacetal) | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 |  | | 0,00 € | | K0667.1121X271 | POM (Poliacetal) | M12 | 8 | 27,1 | 2,9 | 6 |  | | 0,00 € | | K0667.1121X321 | POM (Poliacetal) | M12 | 8 | 32,1 | 2,9 | 6 |  | | 0,00 € | | K0667.1121X371 | POM (Poliacetal) | M12 | 8 | 37,1 | 2,9 | 6 |  | | 0,00 € | | K0667.1121X421 | POM (Poliacetal) | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 |  | | 0,00 € | | K0667.1121X521 | POM (Poliacetal) | M12 | 8 | 52,1 | 2,9 | 6 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|