Grupos de mercadorias
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulos de inclinação 14° e 20°, forma C, com esfera plana e face lisa
K0283_C

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulos de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo da peça em aço. Esfera em aço resistente à ferrugem e aos ácidos.Versão:Corpo da peça brunido, esfera com superfície sem tratamento.Indicação:Os dispositivos de apoio com esfera autoalinhante são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Patenteado.
Elementos como pinos roscados ou prisioneiros podem ser colados ou aparafusados na rosca D2. Assim, é possível obter de forma simples uma versão com rosca macho.

Esfera protegida contra torcão.
Vantagens:- O dispositivo de apoio com esfera autoalinhante é giratório.
- Capacidade de absorção de grande força para suporte de carga.
- Um O-Ring embutido evita a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um funcionamento seguro.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0283_C Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulos de inclinação 14° e 20°, forma C, com esfera plana e face lisa 224 kB

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulos de inclinação 14° e 20°, forma C, com esfera plana e face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaαD1D2D3HH2TESWEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0283.1061C14°12M6717,512,5619,6171014 sob consulta
K0283.106C14°16M6717,5-619,6171014 sob consulta
K0283.108C20°22M81126-927,7241634 0,00 €
K0283.1101C20°18M10112620927,7241634 0,00 €
K0283.110C20°22M101126-927,7241634 0,00 €
K0283.112C20°22M121126-927,7241634 sob consulta
K0283.1161C20°26M161840301541,6362590 sob consulta
K0283.116C20°34M161840-1541,6362590 sob consulta
K0283.120C20°34M201840-1541,6362590 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33