- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2227Grampo de força compacto |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:temperado, zincado em preto.Indicação:La resistenza alla trazione della piastra di supporto deve essere di almeno 900 N/mm² se si utilizza senza dado per cave a T DIN508. Non pulire con aria compressa.Aplicação:Através do acionamento do parafuso de ajuste, o braço de fixação será ajustado continuamente na sua altura, fixando assim a peça de usinagem.Vantagens:- Aperto com regulagem contínua. - Forças de aperto de 12 kN / 16 kN. - Estrutura compacta. - A escala de altura permite a rápida predefinição da altura de fixação. - Sapata de pressão montada sem risco de perda. - Resistente a sujeira e cavacos. - O braço de fixação curvo garante uma fixação vertical e aperto seguro ao processo com um torque definido. - O grampo de força compacto pode ser conectado à extensão K2228 sem parafusos através de um novo tipo de fecho rápido.Acessórios:Extensões com fecho rápido K2228. Conjunto de sapatas de pressão K2229.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | A mín. | A máx. | B | B1 | B2 | D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | Largura de ranhura | SW | Força de aperto kN | Torque de aperto M1 Nm | Torque de aperto M2 Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2227.1212 | 38,5 | 59,5 | 47,5 | 38,5 | 28 | M12 | 56,5-118 | 0-100 | 3,5-103,5 | 92,5 | 81 | 107 | 12 | 16 | 141,5-163 | 14 | 10 | 12 | 100 | 40 |  | | 0,00 € | | K2227.1612 | 22,8 | 40,2 | 47,5 | 38,5 | 28 | M12 | 52-107 | 0-90 | 3,5-93,5 | 92,5 | 81 | 107 | 12 | 16 | 126-143,5 | 14 | 10 | 16 | 100 | 40 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|