Grupos de mercadorias
Grampos dobrados com unidade de ajuste
K0004

Grampos dobrados com unidade de ajuste

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Base, ferro fundido nodular.
Grampos e parafuso de fixação em aço temperado.
Versão:peça brunida.Indicação:Grampos dobrados com unidade de ajuste são ferramentas de fixação universais e flexíveis. Eles são constituídos por elementos individualizados, formando sempre uma unidade fixa. Dispensa-se o uso de peças avulsas, que devem ser pré-ajustadas para tarefas de fixação. O formato compacto permite uma fixação próxima à peca de usinagem, possibilitando o uso de toda a superfície da mesa coordenada.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0004 Grampos dobrados com unidade de ajuste 301 kB

Desenhos

Grampos dobrados com unidade de ajuste
Grampos dobrados com unidade de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoFaixa de apertoLargura da ranhura B
de acordo com a norma DIN 650
CADAces.PreçoEncomendar
K0004.10X1210-3512 0,00 €
K0004.10X1410-3514 0,00 €
K0004.10X1610-3516 0,00 €
K0004.10X1810-3518 0,00 €
K0004.20X12225-8512 0,00 €
K0004.20X14225-8514 0,00 €
K0004.20X16225-8516 0,00 €
K0004.20X18225-8518 0,00 €
K0004.30X12380-13712 0,00 €
K0004.30X14380-13714 0,00 €
K0004.30X16380-13716 0,00 €
K0004.30X18380-13718 0,00 €
K0004.40X124125-22412 0,00 €
K0004.40X144125-22414 0,00 €
K0004.40X164125-22416 0,00 €
K0004.40X184125-22418 0,00 €
K0004.50X125160-30012 0,00 €
K0004.50X145160-30014 0,00 €
K0004.50X165160-30016 0,00 €
K0004.50X185160-30018 0,00 €
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33