Gruppi merceologici
Perno di posizionamento con profilo arrotondato forma A, filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco
K0350_A2

Perno di posizionamento con profilo arrotondato forma A,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio temprato e rettificato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Nota:Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1).Nota disegno:
1) Filettatura interna su un lato con foro cieco
2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco
3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0350_A2 Perno di posizionamento con profilo arrotondato forma A, filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco 251 kB

Disegni

Perno di posizionamento con profilo arrotondato forma A, filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

DimensioniABCDEFGHJForo del nucleo filettatoCADAcc.PrezzoOrdinare
K0350.1002acciaio per utensili210101013102,5M36R 2,5Foro cieco 0,00 €
K0350.1202acciaio per utensili212121215123M48R 3Foro cieco 0,00 €
K0350.1402acciaio per utensili214141417143,5M48R 3,5Foro cieco 0,00 €
K0350.1602acciaio per utensili216161620164M510R 4Foro cieco 0,00 €
K0350.2002acciaio per utensili220202025205M510R 5Foro cieco 0,00 €
K0350.2502acciaio per utensili225252525256M510R 6Foro cieco 0,00 €
K0350.3002acciaio per utensili230303030308M612R 8Foro cieco 0,00 €
K0350.4002acciaio per utensili2404040404010M612R 10Foro cieco 0,00 €
K0350.5002acciaio per utensili2505050505012M612R 12Foro cieco 0,00 €
K0350.51002acciaio inox210101013102,5M36R 2,5Foro cieco 0,00 €
K0350.51202acciaio inox212121215123M48R 3Foro cieco 0,00 €
K0350.51402acciaio inox214141417143,5M48R 3,5Foro cieco 0,00 €
K0350.51602acciaio inox216161620164M510R 4Foro cieco 0,00 €
K0350.52002acciaio inox220202025205M510R 5Foro cieco 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33